製品の公開
Campana elettronica
Urmet
アーカイブ

Campana elettronica

Campana antincendio di medie dimensioni, di facile installazione, offre un'alta resa sonora ed un basso consumo di corrente
仕様
  • Assorbimento: 24 Vcc /25 mA Dimensioni: Ø 150 x 60 (P) mm. Calotta: in acciaio Corpo: termoplastico Peso: 150 g
技術仕様
  • Unique ref1043_041
  • コレクションセットFire
  • コレクションActuator
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-09-02
  • エディション1
  • 高さ(Mm)60
  • 幅(mm)150
関連
  • 正味重量(kg)0.15
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器
  • ETIM コードEC002648
  • ETIM 名Accessories for fire detector