製品の公開
DM-MD16X16-CPU3 - 16x16 DigitalMedia™ Switcher
DM-MD16X16-CPU3 - 16x16 DigitalMedia™ Switcher
DM-MD16X16-CPU3 - 16x16 DigitalMedia™ Switcher

    DM-MD16X16-CPU3 - 16x16 DigitalMedia™ Switcher

    Google翻訳”,

    DM-MD16X16-CPU3は、高度な4K60 4:4:4 AV信号ルーティングソリューションを提供し、完全なDigitalMedia™システムの基盤を提供します。 DM-MD16X16-CPU3は、HDMI®およびその他の信号の超高速スイッチングとロスレス配信を提供し、デジタルメディアプレーヤー、HDTVレシーバー、コンピューター、カメラ、およびディスプレイデバイスをサポートします。

    DM-MD16X16-CPU3は、最大16のAVソースを処理するように構成できます。出力は、単一のシャーシで最大16のDM、HDBaseT®、HDMI出力、または最大8つのH.264ストリーミング出力を提供するように構成できます。13Series®プラットフォームに基づくDM-16X16- CPU3はエンタープライズグレードのセキュリティを提供します。

    統合イーサネットネットワークとUSBディストリビューションは、追加の配線なしでディスプレイやその他の部屋のデバイスを管理するための組み込みのCrestron®control2と組み合わせた完全な接続ソリューションを提供します。ユーザーフレンドリーな操作、セットアップ、およびトラブルシューティングツールは、DM-16X16-CPU3フロントパネルまたはCrestronToolbox™ソフトウェアを介して提供され、簡単にセットアップできます。 Webブラウザインターフェイスも提供されています。3

    4K Ultra HD
    DM-16X16-CPU3は、4KおよびUltraHDビデオ信号を処理するための極端な帯域幅要件を満たすように設計されています。 4Kビデオのサポートにより、1080pおよびWUXGA.4を超えるネイティブ解像度の最新世代のコンピューターとモニターも確実にサポートされます。

    DigitalMedia8G+®テクノロジー
    DM-16X16-CPU3は、Crestron DigitalMedia 8G +デバイスと、第1世代のDMCAT8,10およびDMFiber9,10製品を完全にサポートし、最新のCrestron DigitalMedia8G+テクノロジーを利用できるようにします。

    DigitalMedia 8G +システムは、高解像度ビデオ信号を処理し、高ビットレート7.1オーディオ形式と非圧縮リニアPCMをサポートするステレオおよびマルチチャネルサラウンドサウンド信号を同時に配信できます。信号は、1本のCATタイプのツイストペアケーブル、または1本のマルチモードまたはシングルモードファイバで伝送されます。

    HDBaseT®認定
    DigitalMedia8G +®テクノロジーを使用すると、DM-16X16-CPU3は、DMトランスミッターまたはレシーバーを必要とせずにHDBaseT準拠のデバイスに直接接続できます。

    H.264ストリーミング
    DM-16X16-CPU3ストリーミング入力機能により、IPカメラやその他のH.264エンコードソースを、HDMIやその他の非ストリーミングソースと一緒にデジタルメディア経由で配信できます。また、DMスイッチャーをブリッジして、建物とグローバルオフィス間のHDコンテンツのルーティングを簡素化することもできます。 Wowza®やKaltura®メディアシステムなどのストリーミングメディアシステムと統合することで、コンピューターやモバイルデバイスへの大規模なストリーミングを容易にすることができます。

    内蔵のコンテンツLANポート
    ストリーミング入力または出力は、DMスイッチャーのコンテンツLANまたはLANポートを介して、またはDMCシリーズ入力または出力カードの専用のコンテンツLANポートを介してストリーミングするように構成できます。コントロールとコンテンツは、単一のネットワークで組み合わせるか、別々のネットワークに分離することができます。

    モジュラーアーキテクチャ
    DM-16X16-CPU3は、16個の入力カードスロットと8個のデュアル出力カードスロットを備えたモジュラーアーキテクチャを備えています。次の仕様表で指定されているように、デジタルおよびアナログAV信号タイプの全範囲をサポートするために、幅広い入力カードが提供されています。

    出力拡張
    すべての入力カードにHDMIパススルー出力が用意されており、最大5台のDMスイッチャーの入力をデイジーチェーン接続できるため、多くの出力を備えた非常に大規模な配電システムの構成が可能になります。たとえば、5つのDM-16X16-CPU3スイッチャーを使用すると、最大80の個別の出力をサポートできます。

    QuickSwitchHD™テクノロジー
    デジタルメディア信号は通常、不正な閲覧から保護するために暗号化されます。ディスプレイまたは信号プロセッサを認証した後、ソースデバイスは出力信号を配信する前にキーを発行する必要があります。 Crestron QuickSwitch HDテクノロジーは、これらのキーを管理して、高速で信頼性の高いスイッチングと停電に対する耐性を確保します。

    注:QuickSwitch HDテクノロジーでは、スケーリングHDMI出力を使用する必要があります。これは、DM-RMC-4KZ-SCALER-CやDMC-4KZ-HDOなどのDigitalMedia™デバイスで使用できます。

    Auto-Locking®テクノロジー
    Crestron Auto-Lockingテクノロジーは、信号が最初のデバイスに到達するとすぐに、信号パス内のすべてのデバイスを瞬時に構成することにより、超高速の信号切り替えを可能にします。自動ロック技術は、切り替え中の目立ったギャップを事実上排除します。

    EDIDフォーマット管理
    DigitalMediaテクノロジは、デバイスが通信に使用するEDID(Extended Display Identification Data)を管理して、1つのソースが複数のディスプレイまたはオーディオコンポーネントにルーティングされるときに発生する可能性のある競合を排除します。 Crestron Toolboxソフトウェアを介して、各デバイスのフォーマットおよび解決機能を評価できるため、インストーラーはEDIDを適切に構成できます。

    すべてのディスプレイ用のスケーラー
    一部の出力カードをDM-16X16-CPU3にインストールするか、HDおよび4kスケーラーを内蔵したDMレシーバーをDM-16X16-CPU3に接続すると、高性能のスケーリングが可能になります。すべてのディスプレイデバイスに配置された独立したスケーラーにより、複数のソースを多くの異なるディスプレイデバイスにルーティングできます。13分散スケーラーアプローチにより、すべての画面で最適な画像が保証され、建物内の任意のディスプレイで高解像度のコンピューターソースを表示できます。

    用途の広いオーディオルーティング
    HDMIは、Dolby®TrueHD、DolbyAtmos®、DTSHDMasterAudio™などの7.1サラウンドサウンドフォーマットを処理するための鍵です。これらのオーディオソースを複数のオーディオゾーンと共有するために、DM-16X16-CPU3では、同じHDMIソースからのマルチチャンネルサラウンドサウンドと2チャンネルステレオ信号を同時に配信できます。

    デジタルステレオ信号はアナログに変換され、Sonnex®マルチルームオーディオシステムまたはその他のオーディオ配信システムを介して共有できるようになります。 DM-16X16-CPU3では、オプションのローカルHDMI出力を介して、サラウンドサウンドプロセッサとアンプをディスプレイの場所ではなく中央に配置することもできます。

    内蔵イーサネットスイッチ
    DM-16X16-CPU3には、ギガビットLANポートを備えた統合イーサネットスイッチが含まれています。 DigitalMediaシステムは、デジタルビデオとオーディオの転送に加えて、選択したDM受信機と送信機を介して各ディスプレイとソースデバイスに100 Mbpsイーサネットリンクを拡張し、LAN接続を必要とするあらゆる部屋のデバイスに高速接続を提供します。イーサネットは、システム内のDMデバイスを管理し、各部屋でディスプレイ制御を提供するために、Crestron制御バスによって内部的にも利用されます。

    プライベートネットワークモード
    企業または大学のLANでの実装を合理化するために、DM-16X16-CPU3はプライベートネットワークモードを採用して、システム全体にシングルポイント接続を提供します。プライベートネットワークモードを使用すると、DM-16X16-CPU3は完全なDMネットワークに1つのIPアドレスのみを必要とします。

    USB信号ルーティング
    DM-16X16-CPU3は、USB HID(Human Interface Device)信号ルーティングをサポートしているため、USB HID準拠のキーボードやマウスは、他の場所にあるデバイスのローカル制御を提供できます。16USB HID接続は、一部のDMレシーバー、トランスミッター、および入力カード。 USB over Ethernetエクステンダーホストモジュール(USB-EXT-DM-LOCAL12)を通信するホストに接続し、すべての表示場所にデバイスモジュール(USB-EXT-DM-REMOTE12)をインストールして、キーボードやゲームを接続しますコントローラー、マウス、またはその他のデバイス。

    CEC組み込みデバイス制御
    DM-MD16X16-CPU3は、制御システムへの接続を通じて、HDMIまたはHDBaseT接続を介して多くのデバイスを制御するためのゲートウェイを提供し、専用の制御ワイヤーやIRエミッターの必要性を排除する可能性があります。13

    Webブラウザ制御
    DM-MD16X16-CPU3には、イーサネット構成、ルーティング、ファームウェアのアップグレードなどの機能を実行できるWebサーバーも組み込まれています。3

    仕様
    • Key Features

      • Delivers a unified HD signal distribution solution incorporating both point-to-point wired and IP streaming technologies
      •  Provides lossless HD AV signal routing over twisted pair copper wire or fiber
      •  Integrates video, audio, networking, and control over one wire or fiber strand
      •  Enables high-performance H.264 streaming from any input source up to 1080p or WUXGA
      •  Provides a built‑in CONTENT LAN port for streaming
      •  Affords full matrix switching with ultra high 12.5 Gbps backplane data rate
      • Handles HDMI® devices with Deep Color, 3D, 4K, and high‑bitrate 7.1 encoded audio
      •  HDBaseT® Certified device — Enables direct connection to other HDBaseT certified equipment
      • HDCP 2.2 compliant via 4K input and output cards
      • Distributes Full HD 1080p, Ultra HD, and 4K signals via DM 8G+® and HDBaseT connectivity
      • Distributes 1080p and WUXGA signals over via DM 8G® Fiber or via DM 8G® SM Fiber
      •  Allows streaming of 1080p signals over an IP network with no distance limitations
      • Supports first‑generation DM® CAT and DM® Fiber products
      •  Configurable with up to 16 DM, HDBaseT, and/or HDMI outputs
      • Configurable with up to 8 streaming outputs
      •  Easy output expansion using multiple DM switchers
      •  Modular inputs support a complete range of digital, analog, and streaming signal types
      •  QuickSwitch HD™ technology manages HDCP keys for fast, reliable switching
      •  Auto-Locking® technology achieves rapid switching between disparate sources
      •  Performs automatic AV signal format management via EDID
      •  Enables device control via CEC
      •  Allows independent scaling for every display through select output cards and DM receivers
      •  Distributes and routes USB HID mouse and keyboard signals
      •  Allows full audio and USB breakaway switching
      •  Supports analog audio embedding and de‑embedding
      •  Includes integrated Ethernet switch with Gigabit LAN port
      •  Private Network Mode — requires just one IP address for the complete DM system
      •  Secure access through full user/group management or Active Directory® credential management integration
      •  Hardware level security using 802.1X authentication
      •  TLS, SSL, SSH, and SFTP network security protocols
      • Includes a built‑in web server
      • 7‑space 19 in. (483 mm) rack‑mountable
    技術仕様
    • Unique refDM-MD16X16-CPU3-switcher
    • コレクションセットVideo
    • コレクションDigitalMedia Modular Matrix
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-15
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードPr_40_10_27_88
    • Uniclass2015詳細Telecommunications equipment and outlets labels
    • MasterFormat 2014 コード27 20 00
    • MasterFormat 2014 タイトルData Communications
    • OmniClassNumber23-37 23 00
    • OmniClassタイトルTelecommunications Equipment