製品の公開
URSA  XPS N III L petites plaques FR
URSA  XPS N III L petites plaques FR
    URSA by Etex

    URSA XPS N III L petites plaques FR

    Google翻訳”,
    URSA XPSシリーズは、圧縮時に高レベルの機械的耐性を備えた、取り扱いと取り付けが簡単な断熱材を探している人向けです。このシリーズは、床暖房、平らな屋根、外部からの断熱、グリーン ルーフなど、一部の用途に特に推奨されます。URSA XPS の主な利点は次のとおりです。湿度、 - 取り扱いと切断が容易 - 凍結融解サイクルに対する良好な耐性
    仕様
    • URSA XPS N III L is a smooth surfaced type N (cells containing air) extruded polystyrene board with leather and hinged edges on all sides. The product has the following dimensions and R value: thickness 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 mm, length 1250 mm, width 600 mm with a R value of 0.90, 1.20, 1.50, 1.80, 1.95, 2.20, 2.50, 2.80, 3.35, 3.55 m².K/W. The product has the following certifications: CE according to NF EN 13164, ACERMI certificate n°07/083/450 and the performance declaration n°33XPSN3016111. The technical characteristics are: thermal conductivity (λD) = 0,036 W/(m.K), reaction to fire Euroclass = E, thickness tolerance = T1, compressive strength CS(10\Y) ≥ 300 kPa, dimensional stability DS(TH) ≤ 5%, deformation under load and temperature DLT(2) ≤ 5%, compression creep CC(2/1,5/50)125, short-term water absorption rate for total immersion WL(T) ≤ 0,7%, forced absorption by diffusion WD(V) 3% and freeze-thraw cycle resistance FT2.
    技術仕様
    • Unique refFR_MAT_XPS_N_300_36_L_100_1
    • コレクションセットURSA XPS
    • コレクションInsulation
    • タイプ建築資材
    • 公開日2020-02-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1000
    • 幅(mm)1000
    • 奥行き(mm)30
    関連
    • 主なマテリアル押出発泡ポリスチレン(XPS)
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
    • IFC分類マテリアル
    • UNSPSC名称Insulation
    • UNSPSC3014
    • Uniclass2015コードPr_25_71_63_29
    • Uniclass2015詳細Extruded polystyrene (XPS) boards
    • MasterFormat 2014 コード07 21 00
    • MasterFormat 2014 タイトルThermal Insulation
    • OmniClassNumber23-13 25 19 11 11 13
    • OmniClassタイトルExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation

    対応地域

    ヨーロッパ
    フランス