製品の公開
URSA Mineral wool PROFILO 39 PL
URSA Mineral wool PROFILO 39 PL
    URSA by Etex

    URSA Mineral wool PROFILO 39 PL

    Google翻訳”,
    ミネラルウールの断熱、防火、防音用の断熱ボード。素材は不燃性、吸音性、透湿性、圧縮性、カビやカビに強い、弾性繊維でできています。
    仕様
    • plate made by mineral glasswool URSA PROFILO 39 for thermal and acoustic insulation;reaction to fire class (euroclass)A1; lambda 0,039[W/mK]; thermal resistance R=1.25 [m2K/W] -thickness 50[mm], thermal resistance R=1.50 [m2K/W] -thickness 60[mm]; thermal resistance R=1.90 [m2K/W] -thickness 75[mm]; thermal resistance R=2.05 [m2K/W] -thickness 80[mm], thermal resistance R=2.55 [m2K/W] -thickness 100[mm], thermal resistance R=3.80 [m2K/W] -thickness 150[mm];
    技術仕様
    • Unique refPL_MAT_GLW_UGW_PROFILO_39_100_1
    • コレクションセットURSA GLASSWOOL
    • コレクションInsulation
    • タイプ建築資材
    • 公開日2019-05-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1000
    • 幅(mm)1000
    • 奥行き(mm)100
    関連
    • 主なマテリアル石綿・グラスウール
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    • 正味重量(kg)1.35
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
    • IFC分類マテリアル
    • UNSPSC名称Insulation
    • UNSPSC3014
    • Uniclass2015コードPr_25_57_06_53
    • Uniclass2015詳細Mineral wool insulation
    • MasterFormat 2014 コード07 21 00
    • MasterFormat 2014 タイトルThermal Insulation
    • OmniClassNumber23-13 25 19 11 17
    • OmniClassタイトルFiberglass Slab and Board Thermal Insulation

    対応地域

    ヨーロッパ
    ポーランド