製品の公開
URSA Mineral wool PURE 35 QN BE
URSA Mineral wool PURE 35 QN BE
    URSA by Etex

    URSA Mineral wool PURE 35 QN BE

    Google翻訳”,
    URSA PUREONEは、建物の断熱および防音に使用されるミネラルウール製品であり、高性能と、ホルムアルデヒドがない、柔らかな感触、ほこりが少ないなど、他の多くの利点を提供します。
    仕様
    • URSA PURE 35 QN (λ35) is suitable for thermal & acoustic insulation of pitched roofs. The panel has the following characteristics: thickness 180 mm; length 3.300 mm; width 1.200 mm thermal resistance R=1.70 [m2K/W] -thickness 60[mm]; thermal resistance R=2.25 [m2K/W] -thickness 80[mm], thermal resistance R=2.85 [m2K/W] -thickness 100[mm]; thermal resistance R=4.30 [m2K/W] -thickness 151[mm]; thermal resistance R=5.10 [m2K/W] -thickness 180[mm], thermal resistance R=5.70 [m2K/W] -thickness 200[mm];thermal resistance R=6.25[m2K/W] -thickness 220[mm];thermal resistance R=6.85 [m2K/W] -thickness 240[mm];
    技術仕様
    • Unique refBE_MAT_GLW_PUO_Pure_35_QN_180_1
    • コレクションセットURSA PURE ONE
    • コレクションInsulation
    • タイプ建築資材
    • 公開日2019-05-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1000
    • 幅(mm)1000
    • 奥行き(mm)60
    関連
    • 主なマテリアル石綿・グラスウール
    • 設計国ベルギー
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)3.96
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
    • IFC分類マテリアル
    • ETIM コードEC000406
    • ETIM 名Thermal insulation
    • UNSPSC名称Insulation
    • UNSPSC3014
    • Uniclass2015コードPr_25_57_06_53
    • Uniclass2015詳細Mineral wool insulation
    • MasterFormat 2014 コード07 21 00
    • MasterFormat 2014 タイトルThermal Insulation
    • OmniClassNumber23-13 25 19 11 17
    • OmniClassタイトルFiberglass Slab and Board Thermal Insulation

    対応地域

    ヨーロッパ