製品の公開
URSA Mineral wool URSACOUSTIC BE
URSA by Etex

URSA Mineral wool URSACOUSTIC BE

Google翻訳”,
新世代のミネラル ウールである URSA TERRA は、強力な熱、音響、防火性能と、最高レベルの室内空気品質を兼ね備えています。また、URSA TERRA はほこりが少なく、ソフトな手触りです。
仕様
  • URSACOUSTIC N (λ37) is a naked mineral wool slab suitable for thermal & acoustic insulation of walls & facades. The panel has the following characteristics: thickness 100 mm; length 1.350 mm; width 600 mm thermal resistance R=1.05 [m2K/W] -thickness 40[mm]; thermal resistance R=1.20 [m2K/W] -thickness 45[mm]; thermal resistance R=1.35 [m2K/W] -thickness 50[mm]; thermal resistance R=1.60 [m2K/W] -thickness 60[mm];thermal resistance R=2.00 [m2K/W] -thickness 75[mm]; thermal resistance R=2.70[m2K/W] -thickness 100[mm]; thermal resistance R=3.20 [m2K/W] -thickness 120[mm]; thermal resistance R=4.05 [m2K/W] -thickness 150[mm];
技術仕様
  • Unique refBE_MAT_GLW_TER_Ursacoustic_N_37_100_1
  • コレクションセットURSA TERRA
  • コレクションInsulation
  • タイプ建築資材
  • 公開日2019-10-30
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1000
  • 幅(mm)1000
  • 奥行き(mm)100
リンク
関連
  • 主なマテリアル石綿・グラスウール
  • 設計国ベルギー
  • 製造国ベルギー
  • 正味重量(kg)1.7
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
  • IFC分類マテリアル
  • UNSPSC名称Insulation
  • UNSPSC3014
  • Uniclass2015コードPr_25_57_06_53
  • Uniclass2015詳細Mineral wool insulation
  • MasterFormat 2014 コード07 21 00
  • MasterFormat 2014 タイトルThermal Insulation
  • OmniClassNumber23-13 25 19 11 17
  • OmniClassタイトルFiberglass Slab and Board Thermal Insulation

対応地域

ヨーロッパ