製品の公開
URSA XPS N VII L BE
URSA by Etex

URSA XPS N VII L BE

Google翻訳”,
URSA XPSは、断熱に関して最高のパフォーマンスを提供し、圧縮、湿度、および温度の極端な条件下でこの特性を維持するため、技術的に困難なアプリケーションに理想的な製品です。
仕様
  • Extruded polystyrene boards of 700 kPa of compression strength, shiplap edged, and thermal conductivity of 0,033 W/mK Suggested application: inverted roof (parking roofs), industrial floors & perimeter insulation of basement retaining wall. The panel has the following characteristics: thickness 100 mm; length 1.250 mm; width 600 mm thermal resistance R=1.50 [m2K/W] -thickness 50[mm];thermal resistance R=1.80 [m2K/W] -thickness 60[mm];thermal resistance R=2.40 [m2K/W] -thickness 80[mm];thermal resistance R=3.00 [m2K/W] -thickness 100[mm];thermal resistance R=3.65[m2K/W] -thickness 120[mm]; thermal resistance R=4.85[m2K/W] -thickness 160[mm]; thermal resistance R=5.60[m2K/W] -thickness 200[mm];
技術仕様
  • Unique refBE_MAT_XPS_N_700_33_L_100_1
  • コレクションセットURSA XPS
  • コレクションInsulation
  • タイプ建築資材
  • 公開日2019-10-30
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1000
  • 幅(mm)1000
  • 奥行き(mm)50
関連
  • 主なマテリアル押出発泡ポリスチレン(XPS)
  • 設計国ベルギー
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)4
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
  • IFC分類マテリアル
  • UNSPSC名称Insulation
  • UNSPSC3014
  • Uniclass2015コードPr_25_71_63_29
  • Uniclass2015詳細Extruded polystyrene (XPS) boards
  • MasterFormat 2014 コード07 21 00
  • MasterFormat 2014 タイトルThermal Insulation
  • OmniClassNumber23-13 25 19 11 11 13
  • OmniClassタイトルExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation

対応地域

ヨーロッパ