製品の公開
URSA Blowing wool Pure Floc KD cavity insulation  DE
URSA Blowing wool Pure Floc KD cavity insulation  DE
    URSA by Etex

    URSA Blowing wool Pure Floc KD cavity insulation DE

    Google翻訳”,
    URSAブローイン断熱材は、ミネラルウールの優れた技術的特性と高速で柔軟な処理を兼ね備えています。これにより、簡単、安全、耐久性のある断熱ソリューションが提供されます。 URSAブローイン断熱材PureFlocとPureFlocKDは、優れた熱、音、防火を1つにまとめたものです。もちろん、たった2つの製品で、新旧の建物のほとんどすべてのアプリケーション領域を不燃性の方法で断熱できます。 URSA吹き込み断熱材は、すべての一般的な吹き込み機で迅速かつ安全に処理できます。
    仕様
    • URSA Pure Floc KD is additionally water-repellent and is used as core insulation to completely fill the cavity of double-shell masonry for external walls, e.g. cavity wall insulation (bulk density: 30-40 kg / m³). The product is very good thermal insulating, very good sound absorbing, non-flammable, absolutely settlement-safe and is material-saving and joint-free. Certified with RAL quality mark and certified with the Blue Angel "low emission". Dimensions: 16.6 kg per bag
    技術仕様
    • Unique refDE_MAT_GLW_PUO_PF_KD_34_100_1
    • コレクションセットURSA PURE ONE
    • コレクションInsulation
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-01-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1000
    • 幅(mm)1000
    • 奥行き(mm)100
    関連
    • 主なマテリアル石綿・グラスウール
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)5.43
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
    • IFC分類マテリアル
    • UNSPSC名称Insulation
    • UNSPSC3014
    • Uniclass2015コードPr_25_57_06_53
    • Uniclass2015詳細Mineral wool insulation
    • MasterFormat 2014 コード07 21 00
    • MasterFormat 2014 タイトルThermal Insulation
    • OmniClassNumber23-13 25 19 11 17
    • OmniClassタイトルFiberglass Slab and Board Thermal Insulation

    対応地域

    ヨーロッパ