製品の公開
URSA Mineral wool PUREONE 40 RN FR
URSA by Etex

URSA Mineral wool PUREONE 40 RN FR

Google翻訳”,
URSA PUREONEシリーズは、ホルムアルデヒドを含まないホワイトミネラルウールで、25年間保証されており、フランス製で、30以上のリファレンスがあります。この範囲は、実際の規制の要件レベルによりよく対応するための改修に関して、従来の家から木造住宅までのすべての構成にソリューションを提供します。全範囲がCEおよびACERMIの認定を受けています。 URSA PUREONEは、熱および音響の高性能製品を備えており、学校や病院などのデリケートな建物に処方されるソリューションです。 URSA PUREONE製品の感触は柔らかく、刺激がなく、ほこりっぽくありません。これらの製品をインストールするのは本当に快適です。
仕様
  • URSA PURE 40 RN is a naked roll of mineral wool. The product has the following dimensions and R value: thickness 100 mm, length 8000 mm, width 1200 mm with a R value of 2,50 m².K/W. The advantages of the URSA PURE 40 RN are: 25 year guarantee, preserves the interior quality air, comfortable to manipulate, soft product, not dusty and it is adapted for the installation of wood frame houses. The product has the following certifications: CE according to NF EN 13162, ACERMI certificate n°10/083/670, EUCEB and the performance declaration n°33PUO40NK16111. The technical characteristics are: thermal conductivity (λD) = 0,040 W/(m.K), reaction to fire Euroclass = A1, thickness tolerance = T1 and resistance of the propagation of water vapor = 1 MU.
技術仕様
  • Unique refFR_MAT_GLW_PUO_40_RN_100_1
  • コレクションセットURSA PURE ONE
  • コレクションInsulation
  • タイプ建築資材
  • 公開日2019-11-06
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1000
  • 幅(mm)1000
  • 奥行き(mm)100
関連
  • 主なマテリアル石綿・グラスウール
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)1.2
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
  • IFC分類マテリアル
  • UNSPSC名称Insulation
  • UNSPSC3014
  • Uniclass2015コードPr_25_57_06_53
  • Uniclass2015詳細Mineral wool insulation
  • MasterFormat 2014 コード07 21 00
  • MasterFormat 2014 タイトルThermal Insulation
  • OmniClassNumber23-13 25 19 11 17
  • OmniClassタイトルFiberglass Slab and Board Thermal Insulation