製品の公開
URSA Mineral wool MNU 40 FR
URSA by Etex

URSA Mineral wool MNU 40 FR

Google翻訳”,
URSA TERRAシリーズは、その品質と取り付けの快適さから、再発明されたミネラルウールです。この新しい範囲のミネラルウールは柔らかく、取り付けがより快適であり、熱的および音響的性能の断熱を提供し、高レベルの火災にも耐えます。 URSA TERRAの範囲は次のとおりです。-設置が快適-手触りが柔らかく、ほこりがない-優れた断熱材-建物を熱/寒さから保護-高品質-環境にやさしい-入手が容易-優れたカスタマーサービス
仕様
  • URSA MNU 40 is a naked mineral wool roll. The product has the following dimensions and R value: thickness 80,100,120,140,160,200 mm, length 8000 mm, width 1200 mm with a R value of 2.00, 2.50, 3.00, 3.50, 4.00, 5.00 m².K/W. The advantages of the URSA MNU 40 are: it is ideal for the 2 layer solutions for a high thermal performance in the for unsued roof space and is adapted for the installation of wood frame houses. The product has the following certifications: CE according to NF EN 13162, ACERMI certificate n°02/083/006, EUCEB and the performance declaration n°33PUO40NK16111. The technical characteristics are: thermal conductivity (λD) = 0,040 W/(m.K), reaction to fire Euroclass = A1, thickness tolerance = T1 and resistance of the propagation of water vapor = 1 MU.
技術仕様
  • Unique refFR_MAT_GLW_TER_MNU_40_100_1
  • コレクションセットURSA TERRA
  • コレクションInsulation
  • タイプ建築資材
  • 公開日2019-11-20
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1000
  • 幅(mm)1000
  • 奥行き(mm)80
関連
  • 主なマテリアル石綿・グラスウール
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)1.25
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
  • IFC分類マテリアル
  • UNSPSC名称Insulation
  • UNSPSC3014
  • Uniclass2015コードPr_25_57_06_53
  • Uniclass2015詳細Mineral wool insulation
  • MasterFormat 2014 コード07 21 00
  • MasterFormat 2014 タイトルThermal Insulation
  • OmniClassNumber23-13 25 19 11 17
  • OmniClassタイトルFiberglass Slab and Board Thermal Insulation

対応地域

ヨーロッパ