製品の公開
URSA XPS NV - L IT
URSA XPS NV - L IT
URSA XPS NV - L IT
    URSA by Etex

    URSA XPS NV - L IT

    Google翻訳”,
    URSA XPS押出ポリスチレン製品は、多くの利点を備えた優れた断熱材です。それらの独立気泡構造は、非常に低い熱伝導率と高レベルの断熱を可能にします。 URSA XPSは、500 kPaの圧縮強度で、優れた機械的特性も備えています。これは、低吸水率と相まって、URSA XPSを陸屋根、背中合わせ、庭、私道の断熱材に最適な選択肢にします。私道の床の下で隔離するのにも理想的です。
    仕様
    • Extruded polystyrene panel URSA XPS NV L in compliance with EN 13164, smooth surfaces with leather, hinged edges on all sides, with the following characteristics: width 600 mm, length 1250 mm, thickness 50,60,80,100, 120, 140, 160, 180, 200 mm; reaction to fire Euroclass E; thermal conductivity λD 0,035 W/mK and thermal resistance RD 1.55, 1.80, 2.30, 3.00, 3.60, 4.00, 4.60, 5.15, 5.80 m2K/W for 100 mm thickness; short-term compressive strength (for 10% deformation) ≥ 500 kPa and long-term compressive strength (for 2% deformation, after 50 years) of 180 kPa; deformation under load and temperature (40 kPa-70°C) ≤ 5%; long-term water absorption percentage for total immersion (28 days) 0.2÷0.4%; long-term water absorption for diffusion ≤ 3%; water vapour resistance factor µ 100; average percentage value of closed cells ≥ 95 %; dimensional stability (70°C-90%UR) ≤ 5%; resistance to freeze-thaw cycles < 1%; use limit temperature -50/+75 °C; tolerance to thickness -2/+3 mm; specific heat 1.450 J/(Kg K).
    技術仕様
    • Unique refIT_MAT_XPS_N_500_35_L_100_1
    • コレクションセットURSA XPS
    • コレクションInsulation
    • タイプ建築資材
    • 公開日2019-11-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1000
    • 幅(mm)1000
    • 奥行き(mm)50
    関連
    • 主なマテリアル押出発泡ポリスチレン(XPS)
    • 設計国イタリア
    • 製造国スロベニア
    • 正味重量(kg)3.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
    • IFC分類マテリアル
    • UNSPSC名称Insulation
    • UNSPSC3014
    • Uniclass2015コードPr_25_71_63_29
    • Uniclass2015詳細Extruded polystyrene (XPS) boards
    • MasterFormat 2014 コード07 21 00
    • MasterFormat 2014 タイトルThermal Insulation
    • OmniClassNumber23-13 25 19 11 11 13
    • OmniClassタイトルExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation

    対応地域

    ヨーロッパ