製品の公開
URSA Mineral wool AIR ZERO A2 - 40mm PL
URSA by Etex

URSA Mineral wool AIR ZERO A2 - 40mm PL

Google翻訳”,
URSA AIR ZERO A2 40 mmは、熱的および音響的に断熱された長方形の換気ダクトを構築するために使用されるグラスウール製の40mm厚のパネルです。パネルの外面は、緻密なグラスファイバーメッシュで補強されたアルミホイルで構成されています。内部仕上げは「ゼロ」ガラス繊維生地でできており、高い耐久性と繰り返しの機械的洗浄に対する耐性が特徴です。高密度ミネラルウールと特殊なサポートレイヤーの組み合わせにより、この製品は非常に高い吸音性を保証し、バクテリアが発生する可能性を大幅に低減します。不燃性として分類された材料は、火災の発生と拡大に影響を与えることなく、高レベルの火災安全性を保証します。
仕様
  • Duct board made by mineral glasswool URSA AIR ZERO A2 - 40mm 32 for ventilation ducts;reaction to fire class (euroclass)A2-s1,d0; lambda 0,032[W/mK]; thermal resistance R=1,25 [m2K/W]; thickness 40[mm]
技術仕様
  • Unique refPL_MAT_AIR_ZERO_32_A2_40_1
  • コレクションセットURSA AIR
  • コレクションInsulation
  • タイプ建築資材
  • 公開日2019-05-20
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1000
  • 幅(mm)1000
  • 奥行き(mm)40
関連
  • 主なマテリアル石綿・グラスウール
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
  • 正味重量(kg)3.44
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
  • IFC分類マテリアル
  • UNSPSC名称Insulation
  • UNSPSC3014
  • Uniclass2015コードPr_25_57_06_30
  • Uniclass2015詳細Flexible glass wool mat insulation
  • MasterFormat 2014 コード07 21 00
  • MasterFormat 2014 タイトルThermal Insulation
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork

対応地域

ヨーロッパ