製品の公開
URSA Mineral wool AMBER 33 PL
URSA Mineral wool AMBER 33 PL
    URSA by Etex

    URSA Mineral wool AMBER 33 PL

    Google翻訳”,
    断熱、防音、防音用の素材、ミネラルウール、素材のカットを容易にするためのプリントライン付き。材料は不燃性、吸音性、透湿性、圧縮性、カビやカビに強い、弾性繊維でできています-垂木の間隔に応じて、材料を結ぶことなく垂木の間に効果的に挟み込みます。
    仕様
    • roll made by mineral glasswool URSA AMBER 33 for thermal and acoustic insulation;reaction to fire class (euroclass)A1; lambda 0,033[W/mK]: thermal resistance R=1.50 [m2K/W] -thickness 50[mm], thermal resistance R=3 [m2K/W] -thickness 100[mm]; thermal resistance R=4.50 [m2K/W] -thickness 150[mm], thermal resistance R=5.45 [m2K/W] -thickness 180[mm]; thermal resistance R=6.05 [m2K/W] -thickness 200[mm]
    技術仕様
    • Unique refPL_MAT_GLW_UGW_AMBER_33_100_1
    • コレクションセットURSA GLASSWOOL
    • コレクションInsulation
    • タイプ建築資材
    • 公開日2019-05-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1000
    • 幅(mm)1000
    • 奥行き(mm)100
    関連
    • 主なマテリアル石綿・グラスウール
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    • 正味重量(kg)2.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
    • IFC分類マテリアル
    • UNSPSC名称Insulation
    • UNSPSC3014
    • Uniclass2015コードPr_25_57_06_53
    • Uniclass2015詳細Mineral wool insulation
    • MasterFormat 2014 コード07 21 00
    • MasterFormat 2014 タイトルThermal Insulation
    • OmniClassNumber23-13 25 19 11 17
    • OmniClassタイトルFiberglass Slab and Board Thermal Insulation