製品の公開
URSA Mineral wool SILENTIO 33 PL
URSA by Etex

URSA Mineral wool SILENTIO 33 PL

Google翻訳”,
最高の音響パラメータを備えたミネラルウールで作られた、音響および断熱用のボード。素材は不燃性、吸音性、透湿性、圧縮性、カビやカビに強い、弾性繊維でできています。
仕様
  • plate made by mineral glasswool URSA SILENTIO 33 for thermal and acoustic insulation;reaction to fire class (euroclass)A1; lambda 0,033[W/mK]; thermal resistance R=1.05 [m2K/W] -thickness 50[mm], thermal resistance R=2.25 [m2K/W] -thickness 75[mm]; thermal resistance R=3.00 [m2K/W] -thickness 100[mm];
技術仕様
  • Unique refPL_MAT_GLW_UGW_SILENTIO_33_100_1
  • コレクションセットURSA GLASSWOOL
  • コレクションInsulation
  • タイプ建築資材
  • 公開日2019-05-15
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1000
  • 幅(mm)1000
  • 奥行き(mm)100
関連
  • 主なマテリアル石綿・グラスウール
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
  • 正味重量(kg)3
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
  • IFC分類マテリアル
  • UNSPSC名称Insulation
  • UNSPSC3014
  • Uniclass2015コードPr_25_57_06_53
  • Uniclass2015詳細Mineral wool insulation
  • MasterFormat 2014 コード07 21 00
  • MasterFormat 2014 タイトルThermal Insulation
  • OmniClassNumber23-13 25 19 11 17
  • OmniClassタイトルFiberglass Slab and Board Thermal Insulation