製品の公開
URSA Mineral wool VENTO 34 PL
URSA by Etex

URSA Mineral wool VENTO 34 PL

Google翻訳”,
片面強化された黒いガラスのベールで覆われた、ミネラルウール製の断熱および防音ボード。素材は不燃性、吸音性、透湿性、圧縮性、カビやカビに強い、疎水性、弾性繊維製です。
仕様
  • plate made by mineral glasswool URSA VENTO 34 for thermal and acoustic insulation;reaction to fire class (euroclass)A1; lambda 0,034[W/mK];thermal resistance R=1.45 [m2K/W] -thickness 50[mm]; thermal resistance R=1.75 [m2K/W] -thickness 60[mm]; thermal resistance R=2.35 [m2K/W] -thickness 80[mm]; thermal resistance R=2.90 [m2K/W] -thickness 100[mm]; thermal resistance R=3.50 [m2K/W] -thickness 120[mm]; thermal resistance R=4.10 [m2K/W] -thickness 140[mm]; thermal resistance R=4.40 [m2K/W] -thickness 150[mm];thermal resistance R=4.70 [m2K/W] -thickness 160[mm]; thermal resistance R=5.25 [m2K/W] -thickness 180[mm]; thermal resistance R=5.85 [m2K/W] -thickness 200[mm];
技術仕様
  • Unique refPL_MAT_GLW_UGW_VENTO_34_100_1
  • コレクションセットURSA GLASSWOOL
  • コレクションInsulation
  • タイプ建築資材
  • 公開日2019-05-15
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1000
  • 幅(mm)1000
  • 奥行き(mm)100
関連
  • 主なマテリアル石綿・グラスウール
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
  • 正味重量(kg)2.6
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
  • IFC分類マテリアル
  • UNSPSC名称Insulation
  • UNSPSC3014
  • Uniclass2015コードPr_25_57_06_53
  • Uniclass2015詳細Mineral wool insulation
  • MasterFormat 2014 コード07 21 00
  • MasterFormat 2014 タイトルThermal Insulation
  • OmniClassNumber23-13 25 19 11 17
  • OmniClassタイトルFiberglass Slab and Board Thermal Insulation