製品の公開
URSA Blowing wool PULS’R 47 ES
URSA Blowing wool PULS’R 47 ES
    URSA by Etex

    URSA Blowing wool PULS’R 47 ES

    Google翻訳”,
    URSA PUREONEは、建物の断熱および防音に使用されるミネラルウール製品であり、高性能と多くの利点を提供します。高性能。 URSA PUREONEは、優れた断熱性と防音性を提供します。その構成技術により、URSAは25年間の保証を提供できます。やわらかい手触りで、ホコリが発生せず、耐火性があります…バインダーのアクリルベース技術が高性能を発揮します。インストールが簡単。やわらかい手触りで、ほこりが発生せず、肌に刺激を与えません…「TrophéesdelaMaison」で2014-2015年の最優秀賞を受賞しました。最高の内部空気品質。 URSA PUREONEテクノロジーはCOVの排出量が0%で、内気の質を最適化します。
    仕様
    • URSA Puls'R 47 is blowing wool. The product is packed in bags of 16,6 kg that have the following dimensions: thickness 180 mm, length 1100 mm, width 550 mm. The product has the following certifications: CE according to NF EN 14064-1, ACERMI certificate n°14/D/58/950, EUCEB and the performance declaration n°33SFL4714121.
    技術仕様
    • Unique refpureone_32qp
    • コレクションセットPURE
    • コレクションPure
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-10-22
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル石綿・グラスウール
    • 設計国スペイン
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
    • IFC分類マテリアル
    • UNSPSC名称Insulation
    • UNSPSC3014
    • Uniclass2015コードPr_25_57_06_53
    • Uniclass2015詳細Mineral wool insulation
    • MasterFormat 2014 コード07 21 00
    • MasterFormat 2014 タイトルThermal Insulation
    • OmniClassNumber23-33 49 00
    • OmniClassタイトルHVAC Ductwork