製品の公開
SteelWeave Metal Mesh Grille

SteelWeave Metal Mesh Grille

Google翻訳”,

SteelWeave™メタルメッシュグリルは、セキュリティを提供しながら、建物の設計を補完および強化します。 316ステンレス鋼のメッシュ素材で織られており、複数のパターンが標準のセキュリティグリルをローリングアートに変えながら、優雅さを醸し出しています。 3つのモデルで提供され、すべてのデザインニーズを確実に満たします。AestheticReveal(EAG10V)-美学が優先されるハイエンドの小売およびホスピタリティスペース向けに設計されたこのモデルは、留め具のないステンレス鋼ガイドと洗練された外観のボトムバーを備えています。

美的隠蔽(EAG10C)-美的感覚が優先される高級小売店やホスピタリティスペース向けに設計されたこのモデルは、外観用のステンレス鋼のボトムバーで壁に埋めることができるアルミニウムガイドを備えています。サービス(EAG10S)-アルミニウムガイドとボトムバーのコスト削減を望んでいるが、空気の流れを維持し、小さな侵入者を防ぐためにタイトな織り方を望んでいる実用的なアプリケーション向けに設計されています。 3つの異なるモデルに加えて、SteelWeave™メタルメッシュグリルは、2つの標準カーテンデザインと3つの特別注文カーテンデザインで利用できます。これにより、既存のデザインに合ったものを提供できることが保証されます。また、Lagoカーテンのエッチングも提供しており、ロゴやブランドを表示できます。

SteelWeave™メタルメッシュグリルは、店頭、モール、バー、レストラン、カフェテリア、および見た目に美しいローリングセキュリティグリルを必要とするその他すべてのアプリケーションに最適です。部屋やスペースの仕切りとしても使用できます。

技術仕様
  • Unique refsteelweave-grille
  • コレクションセットOverhead Coiling
  • コレクションRolling Grilles
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-05-12
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - セキュリティ
  • MasterFormat 2014 コード08 33 23
  • MasterFormat 2014 タイトルOverhead Coiling Doors
  • OmniClassNumber23-17 11 13 25
  • OmniClassタイトルOverhead Metal Doors

対応地域

北米
アメリカ合衆国