製品の公開
USAW 300 – Bullet Resistant Interior Fixed Aluminum Window System
USAW 300 – Bullet Resistant Interior Fixed Aluminum Window System
    US Bullet Proofing

    USAW 300 – Bullet Resistant Interior Fixed Aluminum Window System

    Google翻訳”,

    300 シリーズの窓は、安全な場所や取引窓として、屋内用途向けに設計された固定式のアルミ製弾道窓です。これらの内部防弾取引窓と固定防弾窓は、銃撃や強制侵入の試みや爆発に耐えるように作られていることに誇りを持っています。これにより、当社の防弾取引ウィンドウは、銀行、学校、政府の建物などの機密エリアで人や資産を保護するための優れた選択肢となります。

    これらの防弾トランザクション ウィンドウは、標準サイズとカスタム サイズで利用できます。複数のアルマイト仕上げと塗装仕上げも用意されており、事実上あらゆるタイプのデザインにマッチします。

    USAW400 や USAW800 シリーズなどの関連製品と同様に、最高レベルのセキュリティとパフォーマンスを提供するために、提供するすべてのものを設計および構築しています。 1988 年の創業以来、当社は品質、革新性、専門知識、およびコミットメントに対して高い評価を得てきました。私たちは、私たちの原則に対する揺るぎない献身により、人々と財産を保護することに関して業界のリーダーとしての地位を築いています.

    • USAW300 ウィンドウ シリーズは、ガラス張りではなく、工場で組み立てられた状態で出荷されます。窓は内装用非断熱タイプです。このユニットは、シングル ライト、マルチ ライト、またはトランザクション ウィンドウとして利用できます。
    • USAW300 ウィンドウ シリーズの構造は、頑丈なアルミ押し出し材と最小肉厚 1/8 インチで構成されています。押し出しは、指定された脅威レベルと一致する装甲の挿入を可能にします。
    • ガラス部品は簡単に交換できます。
    • 爆破保護が利用可能です。
    • 標準仕上げ: クリアまたはブロンズ アルマイト (カスタム Kynar 塗装、真鍮クラッディング、ステンレス鋼クラッディングが利用可能)

    ウィンドウ システムは、保護された壁やドア エリアと組み合わせて使用することをお勧めします。

    各エンド ユーザーは、爆風、弾道、強制侵入の脅威レベルを判断して、セキュリティ ニーズを満たし、それを超える適切な製品を選択する必要があります。

    仕様
      • Ballistics: UL 752 Levels 1-8, NIJ I, II-A, II, III-A, III
      • Frame Size: 1-1/4″ W x 3-3/4″ D with custom sizes available
      • Glazing Thickness: 1/4″ to 2 1/4″
      • Applications: Transaction windows in secure office within a building.
    技術仕様
    • Unique refwindows-usaw-300
    • コレクションセットWindows
    • コレクション300 Series
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-02-22
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - FIX窓(はめ殺し)
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Fixed windows
    • UNSPSC30171609
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 56 53
    • MasterFormat 2014 タイトルSecurity Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 29 15
    • OmniClassタイトルImpact Resistant Windows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows