製品の公開
USAW 400 – Bullet/Blast Resistant Fixed Aluminum Window System
USAW 400 – Bullet/Blast Resistant Fixed Aluminum Window System
    US Bullet Proofing

    USAW 400 – Bullet/Blast Resistant Fixed Aluminum Window System

    Google翻訳”,

    400シリーズのカーテンウォールウィンドウは、熱的に壊れたアルミニウムフレームのブラストおよび弾道ウィンドウです。このカーテンウォールウィンドウシステムは、設置コストを削減し、高レベルの保護を提供します。強制侵入保護も利用できます。

    これらの耐爆風カーテンウォールウィンドウは、独立した試験施設によって認定されているように、すべてのDODおよびGSAの防爆要件を満たしています。当社の防弾カーテンウォールシステムは、複数の脅威タイプから保護するための優れたパフォーマンスを提供します。弾丸の爆発や強制侵入に抵抗するだけでなく、嵐や竜巻による被害からも保護します。

    脅威に対する最高レベルの保護を提供することに加えて、当社の完全に熱的に壊れたアルミニウム窓は、競合製品よりも高いエネルギー効率を提供します。これにより、店頭、トランザクションウィンドウ、またはカーテンガラスウィンドウシステムでの使用に最適です。

    USAW300およびUSAW800シリーズなどの関連製品の詳細については、それぞれのリンクをクリックしてください。私たちが行うすべてのことと同様に、お客様は、ウィンドウシステムに最適なレベルの保護を提供する最も高度で効果的なソリューションを提供することを期待できます。

    • USAW400ウィンドウシリーズは、工場で組み立てられた状態で出荷されます。遮熱設計により、極端な気象条件での温度変化に対する絶縁が可能になります。
    • USAW400は、カーテンウォールシステム、店頭、シングルライト、マルチライト、またはトランザクションウィンドウとして利用できます。
    • USAW400ウィンドウシリーズの構造は、頑丈なアルミニウム押し出し材と1/8インチの最小壁厚で構成されています。押し出しにより、指定された脅威レベルと一致する鎧の挿入が可能になります。レベル1〜3はすべてアルミニウム製のシステムであり、鋼製のインサートは必要ありません。レベル4〜8には、スチールインサートが必要です。無料のドア構造により、多くのスタイルと仕上げのオプションで利用できる審美的に均一なセキュリティアプリケーションが可能になります。
    • ガラス部品は簡単に交換できます。
    • 利用可能な防爆:GSA C&D、1PSIから20PSI
    • 標準仕上げ:クリアまたはブロンズアルマイト(カスタムKynarペイント、真ちゅうクラッディング、ステンレス鋼クラッディングが利用可能)

    ウィンドウシステムは、保護された壁やドアの領域と組み合わせて使用することをお勧めします。

    各エンドユーザーは、セキュリティニーズを満たし、それを超える正しい製品の選択を確実にするために、爆風、弾道、および強制侵入の脅威レベルを決定する必要があります。

    仕様
      • Ballistics: UL 752 Levels 1-8, NIJ I, II-A, II, III-A, III
      • Blast: Calculations to be provided per UFC / ISC criteria
      • Storm Impact & FEMA: Tested to FEMA 361 and ICC500
      • Forced Entry: ASTM F1233 and F588
      • Frame Sizes: 2 1/2″ W x 4 1/2″ with custom sizes available
      • Glazing Thickness: 1" to 2 3/8″
      • Thermally enhanced and thermally broken frame system available for optimum energy efficiency
      • Applications: Ribbon, store front, curtain wall and punched openings.
    技術仕様
    • Unique refwindows-usaw-400
    • コレクションセットWindows
    • コレクション400 Series
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-02-22
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - FIX窓(はめ殺し)
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Fixed windows
    • UNSPSC30171609
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 56 53
    • MasterFormat 2014 タイトルSecurity Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 29 15
    • OmniClassタイトルImpact Resistant Windows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows
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
    5つ星のうち4.8 4.8 (38)
    5つ星のうち4.8 4.8 (48)
    5つ星のうち4.8 4.8 (17)
    5つ星のうち4.8 4.8 (36)