製品の公開
USAW 800 – Bullet/Blast/Forced Resistant Fixed Aluminum Window System
USAW 800 – Bullet/Blast/Forced Resistant Fixed Aluminum Window System
    US Bullet Proofing

    USAW 800 – Bullet/Blast/Forced Resistant Fixed Aluminum Window System

    Google翻訳”,

    USAW800ウィンドウシリーズは、利用可能な最高レベルの弾道および爆風保護を提供し、国務省(DOS)の5分および15分の強制入国要件を満たすようにテストされています。このウィンドウは、高度なセキュリティまたは国務省(DOS)アプリケーションに最適な、改善された完全に熱的に壊れたフレーム設計を提供し、エネルギー節約を損なうことなく優れた保護を提供します。ユニットは、シングルライトまたはマルチライトの固定窓として利用でき、ガラス張りで工場で組み立てられた状態で出荷されます。

    USAW300およびUSAW400シリーズに加えて、このインパクトのあるウィンドウシリーズは、どこにでもある資産や人々を保護するための最も洗練されたソリューションのいくつかを構成しています。これらの防弾窓は、爆発や強制侵入に対するセキュリティも提供する耐衝撃性ガラスを備えています。

    私たちは、これらの熱的に壊れた窓でエネルギー効率の高いソリューションを提供するこの市場にサービスを提供している数少ないメーカーの1つです。これは、当社の高セキュリティウィンドウが防爆ガラスによる外部の脅威からの保護を提供するだけでなく、建物の光熱費の削減とエコロジカルフットプリントの削減にも貢献することを意味します。

    US Bullet Proofingは、すべての製品に込められた細部へのこだわりに誇りを持っています。大使館、官公庁、学校、銀行など幅広いお客様に最高レベルの品質と安全性をお届けすることで高い評価を得ています。

    • USAW800ウィンドウシリーズは、工場で組み立てられた状態で出荷されます。ユニットは、シングルライト、マルチライト、およびトランザクションウィンドウとして使用できます。
    • USAW800ウィンドウシリーズの構造は、押し出し成形で構成されています。 2½"x6"の標準フレームサイズは、他のすべての弾道製品のプロファイルと一致します。無料のドア構造により、多くのスタイルと仕上げのオプションで利用できる審美的に均一なセキュリティアプリケーションが可能になります。 2"から2-3/8""のグレージングの厚さは許容されます。個別に使用することも、ガードブース、セキュリティクロージャーなどに組み立てることもできます。
    • ガラス部品は簡単に交換できます。
    • 利用可能な防爆:DOS、GSA、DOD
    • 利用可能な標準およびカスタムウィンドウサイズ。
    • 標準仕上げ:クリアおよびブロンズアルマイト、カスタムカラー、Kynarペイント、真ちゅうクラッディング、ステンレス鋼クラッディングが利用可能)。

    ウィンドウシステムは、保護された壁やドアの領域と組み合わせて使用することをお勧めします。

    各エンドユーザーは、セキュリティニーズを満たし、それを超える正しい製品の選択を確実にするために、爆風、弾道、および強制侵入の脅威レベルを決定する必要があります。

    仕様
      • Ballistics: Department of State Rifle Ratings (7.62 and 5.56), UL 752 Levels 1-8, NIJ I, II-A, II, III-A, III
      • Blast: Calculations to be provided per UFC / ISC criteria, DOS STD SD 01.01 Rev G
      • Forced Entry: Department of State 5 and 15 minute ratings, ASTM F1233
      • Energy Efficiency: ASTM E283, ASTM 330, ASTM 331, and AAMA 501.1, NFRC 100/200/500 and AAMA 501.5
      • Frame Size: 2 1/2″ W x 6″ D 
      • Glazing Thickness: 1″ to 2 3/8″
      • Applications: Any location where an extremely high level of forced entry protection is required.
    技術仕様
    • Unique refwindows-usaw-800
    • コレクションセットWindows
    • コレクション800 Series
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-02-22
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - FIX窓(はめ殺し)
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Fixed windows
    • UNSPSC30171609
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 56 53
    • MasterFormat 2014 タイトルSecurity Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 29 15
    • OmniClassタイトルImpact Resistant Windows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows