製品の公開
USG Interiors 210 Tabaret Ceiling Tile
USG Corporation

USG Interiors 210 Tabaret Ceiling Tile

Google翻訳”,

軽量でメンテナンスが簡単で耐久性のあるグラスファイバーパネル。 Tabaret™音響パネルミディアムテクスチャーのビニールフェースラミネートグラスファイバー音響パネルは、優れたサウンドコントロールを提供し、カビやカビの成長に本質的に抵抗します。湿度の高い場所に最適です。

Tabaret™音響天井パネルの組み合わせは、取り付けを容易にすると同時に、たるみ、カビやカビの成長に抵抗し、優れたサウンドコントロールを提供する軽量のベースマットを備えています。 NRC –.50-.75。インストールが簡単。 ClimaPlus™30年間の生涯システム保証で、目に見えるたるみ、カビ、カビは発生しません。洗える。

用途:デパートやブティック、食料品店、モールのインテリアスペース、劇場。

Amazon.comで紹介されているように

仕様
  • Sound Absorption (NRC): 0.70

    Sound Attenuation (CAC): 20

    Light Reflectance: 0.76

    Mold & Mildew Resistance: Yes

    Fire Resistance: Fire Rating Class A

    ASTM E1264 astm-e1264-class XII: Glass fiber base with membrane-faced overlay, C: Perforated, small holes; E: Lightly textured, Form 1: Nodular

    ASTM E84
    Flame Spread: 25
    Smoke Developed: 50
    Fire Rating: Class A

    Recycled Content: 64.9%

    Thickness (in.): 5/8

    Color: White

    Edge: Square Edge

    Panel Size: 2 ft. x 4 ft.

    Material: Fiberglass

技術仕様
  • Unique refUSG-Interiors-210-Tabaret-Ceiling-Tile
  • コレクションセットBuilding Materials: Interior
  • コレクションCeiling tile
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2019-04-01
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル繊維ガラス
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 天井
  • UNSPSC名称Acoustic ceiling tiles
  • UNSPSC30161601
  • MasterFormat 2014 コード09 51 13
  • MasterFormat 2014 タイトルAcoustical Panel Ceilings
  • OmniClassNumber23-15 13 21
  • OmniClassタイトルCeiling Panels