製品の公開
Mobile pedestal 3 drawers, customisable
Mobile pedestal 3 drawers, customisable
Mobile pedestal 3 drawers, customisable

    Mobile pedestal 3 drawers, customisable

    5つ星のうち4.04.0(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    モジュラー|カスタマイズ可能|適応可能|堅牢|時代を超越した|用途が広い

    1965年にPaulSchaererとスイスの建築家FritzHallerによって設計および作成され、それ以来スイスで製造されています。

    認定:Greengard、CradletoCradle。

    LEEDプロジェクトに適格

    仕様
    • USM Haller mobile pedestal 418x523/605mm

      Available with 2 or 3 drawers on castors

      Powder coated panels. Chromed balls and tubes on leveling glides or castors.Single modules can have various length, width and depth from 100 to 750 mms.Wide variety of accessories can be added: fixed shelf, extension shelf, cable cut out etc.

      Available in 15 colours : pure white RAL 9010, light gray RAL 7035,USM matt silver, mid-gray RAL 7005, anthracite RAL 7016,  graphite black RAL 9011,steel blue RAL 5011, gentiane blue RAL 5010, USM green, golden yellow RAL 1004, pure orange RAL 2004, USM rubis red, USM brown, USM beige and olive green RAL 6003.


    技術仕様
    • Unique refUSM_Haller_pedestal_002
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)605
    • 幅(mm)418
    • 奥行き(mm)523
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)36
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_50
    • Uniclass2015詳細Furnishings
    • MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • OmniClassNumber23-21 19 11 11
    • OmniClassタイトルMetal Modular General Casework
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS