製品の公開
Desk 1250x500 mm
Desk 1250x500 mm
Desk 1250x500 mm
Desk 1250x500 mm
Desk 1250x500 mm
Desk 1250x500 mm

    Desk 1250x500 mm

    Google翻訳”,

    1965年にPaulSchaererとスイスの建築家FritzHallerによってスイスで設計および作成されました

    認定:Greengard、Cradle to Cradle、GS。 Leedプロジェクトに適格

    クロームレッグとさまざまなテーブル仕上げを備えた家具システムにマッチ/フィットするように設計されています

    モジュール式、カスタマイズ可能、再利用可能、長持ち、時代を超越した、用途の広い。

    世界中の多くの契約スペース(オフィス、美術館、図書館、小売スペースなど)で50年以上使用されています。



    仕様
    • USM Haller table 1250x500/740 mm

      Standard sizes exist in various dimensions : 750x750, 1250x750, 1500x750, 1750x750, 2000x750, 2250x750, 2500x750, 3000x750, 1000x1000, 1250x1000, 1500x1000, 1750x1000, 2000x1000, 2250x1000, 2500x1000, 3000x1000 mms

      Can be combined with USM Haller furniture (same height and width)

      Wide variety of accessories can be added: cable management, swing pen tray, monitor arm, CPU holder, etc

      Available in large choice of table top finishes : LAMINATE ( pearl gray, pastel gray, light mid-gray, dark warm gray), POWDER COATED MDF (pure white RAL 9010), LINOLEUM (black, ash, charcoal, pebble, mauve), FENIX (nero ingo, bianco kos, grigio londra), WOOD (natural lacquered beech veneer, black lacquered oak veneer, natural lacquered oak veneer, white oiled oak veneer, natural oiled oak veneer, brown oiled oak veneer), TRANSPARENT GLASS 


    技術仕様
    • Unique refUSM_Haller_table_desk_008
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-03-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)740
    • 幅(mm)1250
    • 奥行き(mm)500
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルパーティクルボード
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスデスク・テーブル
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_50
    • Uniclass2015詳細Furnishings
    • MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • OmniClassNumber23-21 19 11 11
    • OmniClassタイトルMetal Modular General Casework
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS