Vaddio535-2000-29012ドロップダウンマウント12エクステンション。ヘビーゲージ鋼構造は約延長します。天井から1フィート下カメラを壁に取り付けることができない場所にコンパクトなPTZカメラを簡単に設置するヘビーゲージのスチール構造でVaddio535-2000-29012ドロップダウンマウントは、インテグレーターが壁のある場所にコンパクトなPTZカメラを簡単に設置できるように設計されていますカメラの取り付けはできません。このマウントは、Vaddioモデル50、70、および100PTZカメラに適合します。また、Polycom PowerCam、TANDBERG WAVE II、LifeSize PTZカメラとも互換性があります。535-2000-290は、頑丈で魅力的で長持ちする仕上げを提供する黒色粉体塗装塗料を使用したヘビーゲージスチール構造を備えています。それは約伸びます。天井から1フィート下。
Amazon.comで紹介されているように
#Vaddio #DropDownMount #PTZCameras
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |