ConferenceSHOTスピーカーを使用して、ビデオ会議のエクスペリエンスに卓越した音質を追加します。 ConferenceSHOT AVエンタープライズクラスの会議システムで使用するように設計されており、20Wの統合パワーアンプを備えたデュアル2インチ(50.8 mm)フルレンジドライバーを提供します。統合されたConferenceSHOTAVのインストール用に、ケーブルと取り付けハードウェアが含まれています。
Amazon.comで紹介されているように
#Vaddio #AVspeaker
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |