HDBaseTとIP(H.264)の同時ストリーミング。大規模な会議室、講堂、礼拝堂におすすめです。
30倍ズーム。
1/2.5タイプのExmorRCMOSセンサー。
70.2°の水平視野。
HDbaseT、HDMI、IPH.264の同時ストリーミング。
リモートIP管理。
HDBaseTテクノロジーを採用したシンプルですっきりとしたカメラ拡張機能。
最大230フィート(70m)の単一のCat-5eケーブル、または最大328フィート(100m)のCat-6ケーブルを介した電力、ビデオ、および制御。
簡単なソフトクライアント会議のためにオーディオとビデオをブリッジします。
同時HDMI、USB 3.0、IPストリーミング、および3G-SDI出力。
AECを使用した構成可能なオーディオマトリックス。
非圧縮USBで最大1080p/60の解像度を利用できます。
Amazon.comで紹介されているように
#Vaddio #RoboSHOT #HDCameraSystem
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |