製品の公開
VALSIR PEXAL® BRASS
VALSIR PEXAL® BRASS
VALSIR PEXAL® BRASS
    Valsir

    VALSIR PEXAL® BRASS

    5つ星のうち4.84.8(8 レビュー)
    Google翻訳”,
    PEXAL®BRASS、真ちゅう製プレスフィッティング。これらのフィッティングは、真ちゅう合金の本体と透明なテクノポリマーのリングで固定されたステンレス鋼のスリーブで製造されています。これらは、温水および冷水供給システムから暖房および産業プラントまで、さまざまなアプリケーションに適しています。継手には、パイプ内のアルミニウムを継手内の真ちゅうから切り離す透明テクノポリマーの特別なベースリングが装備されており、インサートの挿入深さが増し、より優れた制御が可能になります。設置場所での取り扱いを改善し、ほこりや破片からの保護を強化するために、各フィッティングは個別に包装されています。 PEXAL®、卓越したシステム。それは、さまざまな設置技術とアプリケーションの要件を満たすことができる多層パイプとさまざまなフィッティングタイプで構成されています:温水および冷水飲料水の分配から集中給水システム、ラジエーターおよびファン暖房システムから放射床、壁まで圧縮空気システムから産業プラントまでの天井暖房および冷房システム。 MIXAL®、給水用のユニバーサルシステム。その非常に高い柔軟性のおかげで、それは放射床、壁および天井の加熱および冷却システムの構築に理想的な製品です。その優れた性能により、温水および冷飲料水の分配、ラジエーターおよびファン加熱システム、および圧縮空気の分配システムを含む産業プラントで使用されます。
    仕様
    • PEXAL® BRASS. Range of fittings in brass alloy for water supply, heating, cooling and refrigerating systems. Press fttings with a multipress profle (H, TH, U, C) made of a brass alloy CW617N obtained by hot moulding and processing, provided with o-ring seals made of black NBR that are CE marked and in compliance with EN 682, and a seal to prevent contact between the aluminium in the pipe and the brass ftting, and a stainless steel AISI 304 sleeve with 4 holes to verify the complete insertion of the pipe, marked with the diameter of the ftting and the pressing profles that can be used. Manufactured and certifed by leading international bodies in compliance with EN ISO 21003, according to the classes of use 1, 2, 4 and 5 for the transport of fuids at a maximum pressure of 10 bar and peak temperatures of 95°C; the system is also certifed for transporting drinking water. In the event of incomplete pressing, the fttings will leak during pressure testing of the system for identifcation of installation errors. Male and female threads produced in compliance with ISO 10226. PEXAL® and MIXAL®. Multilayer piping systems for water supply, heating, cooling and refrigerating systems. Pexal® and Mixal® water supply systems suitable for the creation of networks for the distribution of hot and cold water, heating and cooling circuits, air-conditioning, compressed air supply systems, and industrial plants in general. Manufactured and certifed by leading international bodies in compliance with EN ISO 21003, according to the classes of use 1, 2, 4 and 5 for the transport of fuids at a maximum pressure of 10 bar and peak temperatures of 95°C; the system is also certifed for transporting drinking water. Both are composed of multilayer pipes with the inside layer in halogen free PE-Xb that is crosslinked using silanes and a middle layer in aluminium that is butt-welded lengthwise using the TIG welding technique certifed by IIS (Italian Welding Institute - Istituto italiano della Saldatura). The outside layer is made of halogen free PE-Xb for Pexal® and HDPE for Mixal® to increase the flexibility of the system. Thermal conductivity between 0.42 and 0.52 W/m·K; linear heat expansion coeffcient 0.026 mm/m·°C; in compliance with EN 13501-1, fire resistance class for Pexal® is Euroclass C-s2,d0 and for Mixal® is Euroclass B-s2. Available with a very fexible red and blue corrugated sheath providing an elevated crushing resistance (class 320 in compliance with EN 61386-22). Also available with a 6 and 10 mm insulating sheath in grey, blue and red made of closed cell HDPE and covered with a protective layer of LDPE. Insulation with a density of 33 kg/m3, thermal conductivity of 0.0397 W/m·K, Steam permeability less than 0.15 mg/Pa·s·m and Euroclass BL-s1,d0 fre performance class in compliance with EN 13501-1.
    技術仕様
    • Unique refPEXAL-BRASS
    • コレクションセットSupply Systems
    • コレクションValsir PEXAL®Brass
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2016-12-05
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - パイプ
    • IFC分類パイプ取付具
    • UNSPSC名称Plumbing connectors
    • UNSPSC40141720
    • Uniclass2015コードSs_55
    • Uniclass2015詳細Piped supply systems
    • MasterFormat 2014 コード22 10 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Piping
    • OmniClassNumber23-27 43 00
    • OmniClassタイトルPipe Fittings
    • UniFormatIIコードD20
    • UniFormatIIタイトルPLUMBING
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
    5つ星のうち4.9 4.9 (7)
    5つ星のうち4.5 4.5 (42)
    5つ星のうち4.5 4.5 (18)
    5つ星のうち4.7 4.7 (34)