製品を公開する
VALSIR TROPEA S FLUSH CISTERNS WITH ARIAPUR
VALSIR TROPEA S FLUSH CISTERNS WITH ARIAPUR
VALSIR TROPEA S FLUSH CISTERNS WITH ARIAPUR
VALSIR TROPEA S FLUSH CISTERNS WITH ARIAPUR
    Valsir

    VALSIR TROPEA S FLUSH CISTERNS WITH ARIAPUR

    Google翻訳,
    悪臭に対する唯一の解決策。 Ariapurは、二重抽出機能を実行する抽出ファンであるため、バスルーム内の空気を完全に更新できます。 Ariapurは、壁または天井の抽出グリッドと、フラッシュパイプに接続されているWCパンの両方から空気を抽出します。部屋に広がる前に臭いを除去するその能力は、それを市場で最も効果的で革新的なファンにします。これらのファミリは、設計プロセスを改善し、Revit機能を最大限に活用するために、高いパラメータ化レベルで作成されています。これらのファミリをより適切に管理するには、「使用方法」ガイドをお読みください。
    仕様
    • Bi-functional system extracts odours from the WC and stale air from the bathroom made up of in-wall cistern on frame for wall-hung pan and extractor with nominal flow rate no less than 100 m3/h, non-return valve and connections for pipes. The system must have an automatic operation with 6 volumes/hour for continuous extraction and 12 volumes/hour for discontinuous aeration. Noise less than 35 dB.
    技術仕様
    • 固有参照番号TROPEA-S-WITH-ARIAPUR
    • 製品ファミリIn-Wall Flush Cisterns with ventilation
    • 製品グループTropea S with Ariapur
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2016-01-15
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材ポリプロピレン
    • 副素材ポリプロピレン
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - トイレ/ビデ タンク・パネル
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC 名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC コード3018