製品の公開
SOFT TABLE
van Esch

SOFT TABLE

Google翻訳”,
活動があるところでは、常に休息が必要です。フランダースのデザイナーGilberteClaesのSoftTablesがこれを提供します。それらの基本的な外観のおかげで、それらは非常に機能的です。これにより、リッチなディテールがさらに目を引くようになります。たとえば、最上層と柔らかい上層は、意図的に目に見えて接着されています。サイドテーブルは、研磨またはエポキシコーティングされたベースプレート、つや消しステンレス鋼またはエポキシコーティング鋼の丸いスチールレッグ、およびデスクトップ付きのトップの3つの要素で構成されています。ソフトテーブルは、さまざまな色、高さ、直径でご利用いただけます。
技術仕様
  • Unique refCT5043
  • コレクションセットFurniture
  • コレクションTable
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2012-12-10
  • エディション1
  • 高さ(Mm)430
  • 幅(mm)500
  • 奥行き(mm)500
関連
  • 主なマテリアルステンレス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56

対応地域

ヨーロッパ