製品の公開
Axion COB - LED Video Displays
Axion COB - LED Video Displays
Axion COB - LED Video Displays
Axion COB - LED Video Displays
Axion COB - LED Video Displays
Axion COB - LED Video Displays

    Axion COB - LED Video Displays

    Google翻訳”,

    16:9パネル

    VanguardのTAA準拠Axion COBシリーズは、LEDビデオディスプレイの製造に使用される革新的な新技術です。従来のSMDでは、正極と負極の電極が上向きに配置されていましたが、Axion COBでは正極と負極の回路設計が下向きになっています。

    そこで「フリップチップ」プロセスが採用されました。従来のMD構造でははんだ付けが必要であり、故障箇所の発生確率が高くなります。フリップチップ構造でははんだ付けが不要なため、故障率が大幅に低減します。非常に微細なSMD 1010 LEDダイオードと基板は、はんだペーストでPB基板に接着することで、電気的・機械的に相互接続されます。このはんだペーストは、従来のLED電球の3in1封止方法よりも100倍も強力です。その後、LEDダイオードと基板はエポキシ樹脂で覆われ、耐衝撃性と耐湿性を備えた表面が形成されます。1年目の故障率は、標準的なSMDの50~100/PPMに対して5/PPMです。

    Axion COBシリーズは、発熱を抑えるために設計されたコモンカソード技術を標準搭載しています。電流はアノードではなく、カソード(負極、またはグランド)を通過します。そのため、継続的に電力が消費されて発熱が発生するのではなく、必要な場合にのみ電力が消費されます。その結果、発熱が大幅に低減されます。真のHDRテクノロジーを搭載した「フリップチップ」のコントラスト比と色域は、クラス最高です。

    追加機能

    • True HDR テクノロジーにより、Samsung Wall や Sony Crystal LED に匹敵するクラス最高のコントラスト比と色域が、はるかに手頃な価格で実現されます。
    • ホットスワップ可能
    • アルミニウムモジュール
    • IC ドライバーにより、リフレッシュ レートとスキャン レートをカスタマイズできます。
    • 受信カードでは、14 ~ 18 ビットのカスタム グレー レベルが許可されます。
    • 冗長化された電源とデータが利用可能です。
    • 内部リボンケーブルは不要です。データと電源はケーブルレスのPCB接続で1つだけ接続できます。
    • 90 度の角度のキャビネットもオプションで選択できます。
    • 継ぎ目の明るさ補正は標準装備
    • 高グレースケールと高リフレッシュ レート。
    • 樹脂封止LEDモジュール標準
    • 優れた色と明るさの均一性。
    • DC-DCリモート電源が利用可能です。
    • コントラスト比: 10,000:1
    • 最大4000nitの高輝度を実現。
    • Axion COB シリーズ キャビネットのネイティブ アスペクト比は 16:9 です。
    • dvLEDダイレクトビュー
    仕様
    • ParameterValue
      Series NameCOB
      Maximum Brightness (nits)Up to 1,000
      Width600 mm (23.6 in)
      Height337.5 mm (13.3 in)
      Depth28 mm (1.1 in)
      Panel Aspect Ratio16:09
      Panel Weight4.69 kg (10.3 lbs)
      Modules per PanelUp to 8 per panel
      Bonding WireFlip-chip
      Power CommonCathode
      Watts per Panel81–87W max (28–31W average)
      Watts per Sq. Meter400–430W max (140–151W average)
      Max Amps per Cascade15
      Operating Voltage100–240V AC, 50/60 Hz
      Operating Temperature-10°C to +40°C
      Maximum Heat277–298 BTU/hr (depending on pitch and panel size)
      Humidity10% – 80%, Non-condensing
      IP RatingIP41
      Frame MaterialDie-cast Aluminium
      Hanging and StackingNo hanging / 30 stacking max
      Rear Bolt ThreadingM8
      Power ConnectorsV3D
      Data ConnectorsRJ45
      Service AccessFront
      Warranty5 years (up to 7 available)
      Viewing Angle (Horizontal)170°
      Viewing Angle (Vertical)170°
      LED Lifetime (hrs)1,00,000
      Contrast20,000:1
      DriversICN1069, XM11202 (depending on pitch)
      Scan Rate1/30, 1/32, 1/40, 1/48 (depending on pitch)
      Processing Depth (bits)14 default (range: 10–16)
      Refresh Rate (Hz)3,840 default (range: 3,840–5,760)
      Frame Rate (Hz)60 default (50, 60 options)
      Color Temperature (K)7,500 default (range: 2,000–12,000)
      Color Gamut95%–97%
      CertificationsEMC-A, CCC, FCC, ETL, LVD, CE, RoHS, CB
      Device SupporteddvLED Direct View
    技術仕様
    • Unique refaxion-invictus-16x9-panels-
    • コレクションセットAdvanced Chip Technology Displays
    • コレクションflip-chip LED display
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-11-24
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 表示機器 - TV