16:9パネル
Axion PROシリーズのキャビネットは、ネイティブアスペクト比が16:9です。16:9のキャビネットを同じ高さと幅(例:10×10または8×8)で並べると、ディスプレイ全体で16:9の表示アスペクト比が維持されます。Axionは、P0.94、P1.25、P1.56、P1.875、P2.5のピクセルピッチでご利用いただけます。
Axionは前面から完全に保守可能です。背面に外部ジャンパーがないため、壁掛けに最適です。Axionキャビネットは壁掛け用に設計されており、壁に埋め込むことができます。奥行きはわずか2.28インチ(約6.3cm)で、ADA(米国障害者法)の要件を満たす壁掛け設置が可能です。取り付け位置にはあらかじめネジ山が切られているため、設置は簡単です。マグネット式のLEDモジュールにより、モジュールの交換は迅速かつ容易に行えます。
追加機能