製品の公開
Axion ProXL - LED Video Displays
Axion ProXL - LED Video Displays
Axion ProXL - LED Video Displays
Axion ProXL - LED Video Displays

    Axion ProXL - LED Video Displays

    Google翻訳”,

    16:9パネル

    Axion ProXLシリーズは、特に平均よりも大型のディスプレイに極めて柔軟に対応します。キャビネット対角54インチと最も一般的なピッチの組み合わせにより、Siriusは平均的な27インチパネルと同等のディスプレイを、その4分の1のパネルサイズで実現できます。

    シリウス パネルの幅は 1,200 mm で標準の 16:9 パネルのちょうど 2 倍、高さは 675 mm で標準の 16:9 パネルのちょうど 2 倍です。

    dvLED、ダイレクトビュー

    仕様
    • ParameterValue
      Series NameSirius (SI)
      Maximum Brightness (nits)Up to 1,000
      Width1200 mm (47.2 in)
      Height675 mm (26.6 in)
      Depth28 mm (1.1 in)
      Panel Aspect Ratio16:09
      Panel Weight17.5 kg (38.6 lbs)
      Modules per PanelUp to 16 per panel
      Bonding WireCopper
      Power CommonAnode, Cathode (depending on pitch)
      Watts per Panel446–551W max (156–193W average)
      Watts per Sq. Meter550–680W max (193–238W average)
      Max Amps per Cascade20
      Operating Voltage100–240V AC, 50/60 Hz
      Operating Temperature-10°C to +40°C
      Maximum Heat1,522–1,882 BTU/hr (depending on pitch and panel size)
      Humidity10% – 80%, Non-condensing
      IP RatingIP41
      Frame MaterialDie-cast Aluminium
      Hanging and StackingNo hanging / 30 stacking max
      Rear Bolt ThreadingM8
      Power ConnectorsC13/C14
      Data ConnectorsRJ45
      Service AccessFront
      Warranty3 years (up to 5 available)
      Viewing Angle (Horizontal)160°
      Viewing Angle (Vertical)160°
      LED Lifetime (hrs)1,00,000
      ContrastUp to 6,000:1
      DriversICN2153, ICN1069 (depending on pitch)
      Scan Rate1/27, 1/30, 1/60 (depending on pitch)
      Processing Depth (bits)14 default (range: 10–16)
      Refresh Rate (Hz)3,840 default (range: 3,840)
      Frame Rate (Hz)60 default (50, 60 options)
      Color Temperature (K)7,500 default (range: 2,000–12,000)
      Color GamutN/A
      CertificationsEMC-A, CCC, FCC, ETL, LVD, CE, RoHS, CB
      Device Supported dvLED Direct View


    技術仕様
    • Unique refaxion-sirius-16x9-panels
    • コレクションセットFixed Indoor LED Displays
    • コレクションFine Pitch LED Wall Display
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-11-24
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 表示機器 - TV