製品の公開
Axion Mobile LED Video Display Rental Cabinets
Axion Mobile LED Video Display Rental Cabinets
Axion Mobile LED Video Display Rental Cabinets
Axion Mobile LED Video Display Rental Cabinets
Axion Mobile LED Video Display Rental Cabinets

    Axion Mobile LED Video Display Rental Cabinets

    Google翻訳”,

    アクシオンモバイルキャビネットパネル

    Axion Mobileは、レンタルパネルで16:9 LEDディスプレイの利便性を提供します。Axion Mobileパネルは、600 x 337.5 mmの固定式16:9ディスプレイとして人気のサイズです。

    最も人気のある 16:9 ピクセル ピッチが利用可能な Beryllium は、2K、4K、8K などのネイティブ 16:9 ディスプレイに最適化されています。

    Axion Mobile の 16:9 パネル アスペクト比により、32:9 アスペクト比のデュアル ディスプレイも簡単に作成できます。

    仕様
    • ParameterValue
      Series NameAxion Mobile
      Maximum Brightness (nits)Up to 1,200
      Width600 mm (23.6 in)
      Height337.5 mm (13.3 in)
      Depth58 mm (2.3 in)
      Panel Aspect Ratio16:09
      Panel Weight7.7 kg (17 lbs)
      Modules per PanelUp to 4 per panel
      Bonding WireCopper
      Power CommonAnode
      Watts per Panel109–138W max (38–48W average)
      Watts per Sq. Meter540–680W max (189–238W average)
      Max Amps per Cascade10
      Operating Voltage100–240V AC, 50/60 Hz
      Operating Temperature-10°C to +40°C
      Viewing Angle (Horizontal)160°
      Viewing Angle (Vertical)160°
      LED Lifetime (hrs)1,00,000
      ContrastUp to 6,000:1
      DriversICN 1069, ICN 2153 (depending on pitch)
      Scan Rate1:15, 1:27, 1:30, 1:60 (depending on pitch)
      Processing Depth (bits)14 (default), range: 10–16
      Refresh Rate (Hz)3,840 (default)
      Frame Rate (Hz)60 (default), options: 50, 60
      Color Temperature (K)7,500 (default), range: 2,000–12,000
      Color GamutN/A
      Maximum Heat374–471 BTU/hr (depending on pitch and panel size)
      Humidity10% – 80%, Non-condensing
      IP RatingIP41
      Frame MaterialDie-cast Aluminium
      Hanging and Stacking15 hanging max / 30 stacking max
      Rear Bolt ThreadingMS
      Power ConnectorsC13/C14
      Data ConnectorsRJ45
      Service AccessFront
      Warranty3 years (up to 5 available)
      CertificationsEMC-B, CCC, FCC, ETL, LVD, CE, RoHS, CB, PSE
      Supported ControllersNovastar, Brompton, 1G
      Device SupporteddvLED Direct View
    技術仕様
    • Unique refberyllium-rental-cabinets
    • コレクションセットRental, Staging Cabinets
    • コレクションLED Rental Cabinet
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-12-17
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 表示機器 - TV