製品の公開
Double sash door: 2 sashes with moveable mullion
Double sash door: 2 sashes with moveable mullion
Double sash door: 2 sashes with moveable mullion
Double sash door: 2 sashes with moveable mullion
    VEKA

    Double sash door: 2 sashes with moveable mullion

    Google翻訳”,

    今日、現代の窓への要求はかつてないほど高まっています。貴重なエネルギーを節約し、快適な居住空間を創出し、周囲の騒音を遮断しなければなりません。さらに、最大限のセキュリティを提供しながら、魅力的なデザインも備えていなければなりません。そして、機能性と永続的な価値は、何十年にもわたって保証されなければなりません。

    新世代のVEKAクラスAプロファイル、 SOFTLINE 76 ADは、これらすべての要件を満たしています。このプロファイルシステムは、最大48mm厚のガラスを容易に取り付けることができます。最新の断熱性能を備えたトリプルガラスに加え、防音・防犯性能を高める特殊機能ガラスも問題なく使用できます。スリムでありながら経済的なこのシステムにより、大きなガラス面も実現可能です。

    VEKAVARIANT 2.0ローラーシャッターボックスは、優れた断熱性(U値約0.77 W/m²K)と最大51dBの効果的な遮音性を実現し、エネルギー効率と音響快適性を確保します。革新的なクリップ技術により、VEKA窓やその他のシステムとの迅速かつシームレスな統合が可能で、オプションの防虫網戸とZIPシェーディングソリューションを組み合わせることで、さらに多様な用途に対応できます。耐久性とセキュリティを重視した設計で、大きなガラス面にも対応し、現代建築にも柔軟に対応できる設置オプションを提供します。

    仕様
    • Product: Double sash door, 2 sashes with moveable mullion, SOFTLINE 76 AD system, with VEKAVARIANT 2.0 roller shutter box
      Finish: Inside white, outside anthracite grey foil
      Profile: VEKA Class A, 76 mm installation depth, multi-chamber design for high stability and thermal insulation
      Glazing: up to 48 mm, suitable for triple glazing and functional glass (soundproofing, burglary protection)
      Features:

      • AD sealing system with two gasket levels for driving rain tightness up to class 9A and air permeability class 4
      • Thermal insulation Uf-value approx. 1.2 W/(m²K), sound insulation up to 47 dB
      • Burglar resistance up to RC2 (depending on hardware)
      • Moveable mullion for maximum opening width
      • Integrated bottom connection profile, element with threshold for low-barrier access
        Roller shutter box: VEKAVARIANT 2.0, available in three sizes, excellent thermal insulation (Usb approx. 0.74–0.76 W/m²K), sound reduction up to 43 dB, optional insect screen
        Application: For new builds and renovations, suitable for large glass surfaces and modern architecture
    技術仕様
    • Unique refdouble-sash-door-2-sashes-with-moveable-mullion-softline-76-ad-vekavariant-20
    • コレクションセットVEKA Softline 76 AD
    • コレクションWindows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-11-24
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルガラス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - スイングドア