製品の公開
VELUX Glass Roof Systems - Glazing Panels
VELUX Glass Roof Systems - Glazing Panels
VELUX Glass Roof Systems - Glazing Panels
VELUX Glass Roof Systems - Glazing Panels
VELUX Glass Roof Systems - Glazing Panels
    VELUX Commercial

    VELUX Glass Roof Systems - Glazing Panels

    Google翻訳”,

    プレハブパネルを備えた特注ガラスシステム

    最適な日光の流入のためのスリムで浅いプロファイルを備えた特注のガラスシステム。 VELUX グレージング パネルを使用すると、傾斜屋根のフラッシュ設置から平屋根のピラミッドまで、幅広いルーフライト デザインを作成できます。

    VELUX グレージング パネルは、さまざまな設置オプションをゲーブルおよびコーナー ソリューションと組み合わせることで、複数のソリューションで構成できます。システムの特注の性質により、公共および商業用建物のほぼすべての昼光ソリューションを設計できます。

    主な利点:

    • プレハブでありながらオーダーメイドのガラスシステム
    • 自由な設計を可能にするさまざまなコーナー ソリューション
    • 最適な日光の流入のためのスリムで浅いプロファイル
    • 外部からの固定パネルと通気パネルに視覚的な違いはありません

    特定のプロジェクト ソリューションとパネル サイズのガイダンスについては、最寄りの VELUX コマーシャル セールス オフィスにお問い合わせください。

    このソリューションは、次のカテゴリをカバーしています。

    ルーフライト、モジュラー天窓、スカイライト、ガラス ルーフライト、ガラス スカイライト、ルーフ グレージング、ガラス ルーフ、ガラス屋根、ヴィトラル A74、A98 ルーフ グレージング、ルーフライト、アトリウム、アトリウム、ルーフ ウィンドウ、ガラス ルーフ、グレージング、モジュール性。


    仕様
    • The prefabricated panel consists of aluminium frame profiles with a glazing unit sealed in using a UV resistant sealant material. When the panels are joined together on-site, the outer gasket and an inside drainage profile must be mounted to secure drainage.
      The glazing panel system is delivered with installation profiles, gaskets and flashings, ensuring a weathertight solution.

      Double glazing (formerly Vitral A74)
      Panel joint height 82 mm
      Panel joint width 50 mm

      Triple glazing (formerly Vitral A98)
      Panel joint height 106 mm
      Panel joint width 52 mm

      Venting VELUX Glazing Panels have several options of actuators when specifying the panels. It is possible to convert a rectangular fixed panel to a venting panel by post-installing a visible actuator and a crossbar.

      Rooflight, Modular skylight, Skylights, Glass Rooflight, Glass Skylight, Roof Glazing, Glass Roof, Glazed Roof, Vitral A74, A98 Roof Glazing, rooflights, atrium, atria, roof windows, glass roof, glazing, modularity.

    技術仕様
    • Unique refA74
    • コレクションセットRoof Glazing
    • コレクションA74
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-09-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国デンマーク
    • 製造国リトアニア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(一般向け)
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • MasterFormat 2014 コード08 62 00
    • MasterFormat 2014 タイトルUnit Skylights

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイルランド
    イギリス
    オーストリア
    スウェーデン
    デンマーク
    フランス