製品の公開
VELUX Modular Rooflight Circularlight
VELUX Modular Rooflight Circularlight
VELUX Modular Rooflight Circularlight
VELUX Modular Rooflight Circularlight
VELUX Modular Rooflight Circularlight
VELUX Modular Rooflight Circularlight
VELUX Modular Rooflight Circularlight
VELUX Modular Rooflight Circularlight
VELUX Modular Rooflight Circularlight
    VELUX Commercial

    VELUX Modular Rooflight Circularlight

    Google翻訳”,

    自然光と視覚的な興味を提供する平らな屋根のためのエレガントな円形のルーフライトです。

    並外れた建築様式の建物には、サーキュラーライトを設置して自然光と視覚的な興味を提供できます。エレガントな丸みのあるフォルムは、1 つのポイントとして使用することも、複数のユニットを組み合わせて、内側と外側の両方で見栄えのする配列を作成することもできます。

    Circularlight は、二重ガラスのトップ ユニットとビルダーの縁石に取り付けることができるトップ プレートで構成される非通気型のシングル ユニット ルーフライトです。

    に適し:

    • 0°~15°の平屋根と傾斜屋根
    • 推奨最小取付ピッチ 5°
    • 平屋根材
    • 開口径 900mm~1350mm

    主な利点:

    • 屋根からの最大の日光;下から見えないフレーム
    • ラウンド形状はユニークでスタイリッシュな外観を提供します
    • 建築業者の縁石に簡単に設置できる、組み立て式のトップユニットとトッププレートが付属
    • 組み立て式トップユニット
    • 特注サイズ - 改修プロジェクトに最適

    VELUX Circularlight ルーフライトは、10 年間の保証付きです。

    VELUX コマーシャル スペシャリストは、設計、仕様、およびインストール全体にわたってサポートを提供できます。

    このソリューションは、次の製品キーワードをカバーしています。 Vitral SkyVision、Monolight、Linearlight、Circularlight、オーダーメイドのルーフライト ソリューション

    仕様
    • VELUX Circularlightcan be designed with double- or triple glazing units with the following features:

      • Insulated glazing with argon filling (Ug values down to 1.1 W/m²K)
      • Toughened outer glass
      • Laminated inner safety glass
      • Warm edge spacer (protects insulation over time and minimises the risk of condensation at pane edges)
      • The glazing unit is glued into the aluminium frame with a UV-resistant silicone
      • The glazing unit has a 115mm black silk print along the edge of the rooflight to prevent thermal breakage

      The solution covers the following product keywords: VELUX rooflight, roof light, skylight, roofwindow, roofwindows, roof window, roof windows, lantern roof glazing, modular skylight, skylights, atrium, atria, glass roof, glazing, modularity, Modular Rooflight Solutions, Vitral SkyVision, Monolight, Linearlight, Circularlight, bespoke rooflight solutions

    技術仕様
    • Unique refcircularlight
    • コレクションセットVELUX Modular Rooflights
    • コレクションCircularlight
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-01
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国デンマーク
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(一般向け)
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Fixed skylights
    • UNSPSC30171801
    • Uniclass2015コードPr_30_59_98_03
    • Uniclass2015詳細Aluminium frame roof window units
    • MasterFormat 2014 コード08 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNumber23-17 13 23
    • OmniClassタイトルRoof Windows

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイルランド
    イギリス
    オーストリア
    オランダ
    スイス
    スウェーデン
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    ハンガリー
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ルーマニア
    ルクセンブルク