製品の公開
VELUX Modular Rooflight Linearlight
VELUX Modular Rooflight Linearlight
VELUX Modular Rooflight Linearlight
VELUX Modular Rooflight Linearlight
VELUX Modular Rooflight Linearlight
VELUX Modular Rooflight Linearlight
    VELUX Commercial

    VELUX Modular Rooflight Linearlight

    Google翻訳”,

    リニアライトは、モジュラールーフライト製品ファミリーのバリエーションです。特注のルーフライトソリューションは、防犯の有無にかかわらず、いくつかの固定および通気の組み合わせで利用できます。これにより、特定のプロジェクトやニーズに合わせて自由に設計できます。

    リニアライトは、接続された板ガラスのルーフライトの列であり、幅が広く、途切れのない昼光源を設計するオプションがあります。

    に適し:

    • 0°から15°までの平らで傾斜した屋根、横方向に0°
    • 5°の推奨最小設置ピッチ
    • 陸屋根材
    • 開口部の長さ(勾配方向)250〜2000 mm

    主な利点:

    • 短くて広いルーフライトの列に最適
    • 非常に幅の広い、途切れのない昼光光源を設計するオプション
    • 廊下に最適
    • プレハブトップユニット、ビルトインアップスタンドおよび迅速な設置のためのコネクタシステム
    • 固定および/またはコンフォートベントソリューション
    • オーダーメイドのサイズ-改修プロジェクトに最適

    製品キーワードカバー:VELUXルーフライトルーフライトスカイライトルーフウィンドウルーフウィンドウルーフウィンドウルーフウィンドウランタンルーフグレージングコンティニュアスルーフライト

    仕様
    • Linearlight fixed and/or venting
      Linearlight is a unique solution that by placing modules side by side form a continuous system without the need for additional support. The solution consists of pure fixed modules, pure venting modules or a combination of both, based on customer wishes.

      The upstand with advanced connector system and drainage gutter ensures a watertight and airtight connection between the modules. A minimized beam ensures a beautiful connection on the inside.

      Linearlight Fixed is available as burglary-resistant versions according to EN 1627:2011 and NEN 5096-2012+A1:2015: Class 2 (RC 2).

      VELUX Modular Rooflight modules are supported by a 10-year guarantee. Actuators and other electrical components that are part of the modular system come with a three-year guarantee.

      VELUX Commercial specialists can offer support throughout design, specification and installation.

      Based on customer requirements a static calculation on snow and windload will be made by VELUX Commercial for each building situation.

      The product keywords cover: VELUX rooflight roof light skylight roofwindow roofwindows roof window roof windows lantern roof glazing continuous roof light

    技術仕様
    • Unique reflinearlight
    • コレクションセットVELUX Modular Rooflights
    • コレクションLinearlight
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-01
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国デンマーク
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(一般向け)
    • IFC分類窓
    • Uniclass2015コードPr_30_59_98_03
    • Uniclass2015詳細Aluminium frame roof window units
    • MasterFormat 2014 コード08 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNumber23-17 13 23
    • OmniClassタイトルRoof Windows

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイルランド
    イギリス
    オーストリア
    オランダ
    スイス
    スウェーデン
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    ハンガリー
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ルーマニア
    ルクセンブルク