製品の公開
VELUX Modular Rooflight Linearlight Burglary-resistant
VELUX Modular Rooflight Linearlight Burglary-resistant
VELUX Modular Rooflight Linearlight Burglary-resistant
VELUX Modular Rooflight Linearlight Burglary-resistant
    VELUX Commercial

    VELUX Modular Rooflight Linearlight Burglary-resistant

    5つ星のうち3.93.9(10 レビュー)
    Google翻訳”,

    リニアライト防犯は、モジュラールーフライト製品ファミリーのバリエーションです。特注のルーフライトソリューションは、防犯性を備えたいくつかの固定された組み合わせで利用できます。これにより、特定のプロジェクトやニーズに合わせて自由に設計できます。

    リニアライトは、接続された板ガラスのルーフライトの列であり、幅が広く、途切れのない昼光源を設計するオプションがあります。

    固定バージョンのLinearlightBurglary耐性は、EN 1627:2011およびNEN 5096-2012 + A1:2015:クラス2(RC 2)に従って利用できます。

    高度なコネクタシステムと排水溝を備えた直立により、モジュール間の水密および気密接続が保証されます。最小化されたビームは、内側の美しい接続を保証します。

    VELUXモジュラールーフライトモジュールは、10年間の保証でサポートされています。

    VELUXの商用スペシャリストは、設計、仕様、設置全体にわたってサポートを提供できます。

    顧客の要求に基づいて、雪と風荷重の静的計算が、建物の状況ごとにVELUXコマーシャルによって行われます。

    このソリューションは、次の製品キーワードを対象としています。VELUXルーフライトルーフライトスカイライトルーフウィンドウルーフウィンドウルーフウィンドウルーフウィンドウランタンルーフグレージングSKG-IKOB連続ルーフライト

    仕様
    • Linearlight burglary-resistant construction - see illustration on picture gallery:

      1. Aluminium frame (height vary depending on glazing unit)

      Welded corners and powder coated aluminium frame with the standard colour RAL 7043, gloss 30

      2. Insulating Glass Unit (IGU)
      Available in double and triple glazing, standard with LowE coating or with additional Sun protection.

      3. Silk screen print
      The silk screen print gives a nice finish as well as UV protection to the gaskets and the underlying construction

      4. Double gaskets
      The gaskets on the timber upstand provide watertight and airtight construction

      5. Internal lining 90°
      lining defining the clear internal part of the product and provides a great connection with the interior

      6. Lining groove
      Makes the plaster board connection easy and intuitive during installation

      7. Insulating mineral wool
      Insulation material in the frame ensures a good insulating performance of the entire product

      8. Vapour barrier
      The pre-fitted vapour barrier ensures an easy and secure connection to the vapour barrier in the roof construction

      9. Minimized beam
      The beam is supporting the top unit while it is kept as slim as possible in order to maximize light entrance

      10. Drainage gutter
      Rain water flows down the drainage gutter and is transported to the outside of the product

      11. Fixed module


      The solution covers the following product keywords: VELUX rooflight roof light skylight roofwindow roofwindows roof window roof windows lantern roof glazing SKG-IKOB continuous roof light

    技術仕様
    • Unique reflinearlight-burglary-resistant
    • コレクションセットVELUX Modular Rooflights
    • コレクションLinearlight Burglary-resistant
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-01-10
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国デンマーク
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(一般向け)
    • IFC分類窓
    • Uniclass2015コードPr_30_59_98_02
    • Uniclass2015詳細Aluminium window units
    • MasterFormat 2014 コード08 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNumber23-17 13 23
    • OmniClassタイトルRoof Windows

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイルランド
    イギリス
    オーストリア
    オランダ
    スイス
    スウェーデン
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    ハンガリー
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ルーマニア
    ルクセンブルク