製品の公開
Top Operated Polyurethane roof window Centre-pivot - GGU
Top Operated Polyurethane roof window Centre-pivot - GGU
Top Operated Polyurethane roof window Centre-pivot - GGU
Top Operated Polyurethane roof window Centre-pivot - GGU
Top Operated Polyurethane roof window Centre-pivot - GGU
Top Operated Polyurethane roof window Centre-pivot - GGU
Top Operated Polyurethane roof window Centre-pivot - GGU
Top Operated Polyurethane roof window Centre-pivot - GGU
Top Operated Polyurethane roof window Centre-pivot - GGU
Top Operated Polyurethane roof window Centre-pivot - GGU
    VELUX roof windows

    Top Operated Polyurethane roof window Centre-pivot - GGU

    5つ星のうち4.64.6(28 レビュー)
    Google翻訳”,

    GGU は手動式のセンター ピボット ルーフ ウィンドウで、15 ~ 90° のルーフ ピッチに取り付けることができます。操作は、サッシの上部にあるコントロール バーを介して行われます。サッシは水平までの任意の位置に駐車できますが、サッシを完全に回転させることもできるため、外枠の清掃が容易です。新鮮な空気が部屋に入るのを可能にするトップコントロールバーによって操作される換気フラップがあります.

    フレームとサッシは、ホワイトラッカー仕上げの熱変性木材のコアの周りに高品質の成形ポリウレタンで作られています。そのため、メンテナンスフリーの仕上がりとなります。

    外部の窓にはメンテナンスフリーのカバーパーツが付いています。

    窓
    サイズ:
    外枠
    幅×高さmm:
    実効日照
    エリア: ㎡
    幾何自由
    面積: ㎡
    CK02 550×778 0.22 0.26
    CK04 550×978 0.29 0.34
    CK06 550×1178 0.37 0.43
    FK04 660×978 0.38 0.43
    FK06 660×1178 0.47 0.54
    FK08 660×1398 0.58 0.66
    MK04 780×978 0.47 0.53
    MK06 780×1178 0.59 0.66
    MK08 780×1398 0.72 0.81
    MK10 780×1600 0.85 0.94
    PK06 942×1178 0.75 0.83
    PK08 942×1398 0.92 1.01
    PK10 942×1600 1.07 1.17
    SK06 1140×1178 0.95 1.03
    SK08 1140×1398 1.16 1.25
    UK04 1340×978 0.91 0.98
    UK08 1340×1398 1.40 1.54


    VELUX ルーフウィンドウ ルーフウィンドウ ルーフウィンドウ ルーフウィンドウ 天窓 天窓



    仕様
    • Background Ventilation (via Ventilation Flap - based on double glazed windows):

      Ventilation
      Capacity :
      at
      4Pa:
      at
      8Pa:
      at
      10Pa:
      at
      20Pa:
      CK02 4.0 l/s 5.7 l/s 6.4 l/s 9.3 l/s
      CK04 4.0 l/s 5.7 l/s 6.4 l/s 9.3 l/s
      CK06 4.0 l/s 5.7 l/s 6.4 l/s 9.3 l/s
      FK04 4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
      FK06 4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
      FK08 4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
      MK04 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      MK06 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      MK08 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      MK10 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      PK06 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
      PK08 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
      PK10 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
      SK06 8.5 l/s 12.3 l/s 13.9 l/s 20.1 l/s
      SK08 8.5 l/s 12.3 l/s 13.9 l/s 20.1 l/s
      UK04 10.0 l/s 14.5 l/s 16.3 l/s 23.5 l/s
      UK08 10.0 l/s 14.5 l/s 16.3 l/s 23.5 l/s


      Ventilation
      :
      Equivalent
      Area : mm²
      Geometrical Free
      Area : mm²
      CK**   2600      2800
      FK**   3100      3700
      MK**   3700      4500
      PK**   4600      6100
      SK**   5600      7200
      UK**   6600      10600




      Finishes:
      Internal - Moulded polyurethane around a core of thermally modified timber.
      White Lacquer (NCS standard colour: S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9003).

      External – Maintenance-free cover parts.
      Lacquered Aluminium (NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour 7043).
      Untreated Copper.
      Titanium Zinc.

    技術仕様
    • Unique refGGU
    • コレクションセットCenter Pivot
    • コレクションTop operated
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-01-21
    • エディション4
    関連
    • 主なマテリアルポリウレタン
    • 副マテリアルガラス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(一般向け)
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Roofing accessories
    • UNSPSC301516
    • Uniclass2015コードPr_30_59_98_72
    • Uniclass2015詳細Rigid polyurethane frame roof window units
    • MasterFormat 2014 コード08 62 00
    • MasterFormat 2014 タイトルUnit Skylights
    • OmniClassNumber23-17 13 23
    • OmniClassタイトルRoof Windows
    • UniFormatIIコードB3020
    • UniFormatIIタイトルRoof Openings

    対応地域

    南アメリカ ヨーロッパ 北米 アジア オセアニア