製品の公開
GLL 85B
GLL 85B
GLL 85B
GLL 85B
    VELUX roof windows

    GLL 85B

    Google翻訳”,

    VELUX ボトム操作センターピボット天窓

    GLL 1085B

    (内装仕上げ - 木製、クリアラッカー、外装カバー - アルミニウムダークグレー)

    重要な注意: この製品は地域制限の対象となります。「地域」タブで入手可能かどうかを確認してください。

    VELUXのボトム操作式センターピボット天窓GLL 1085Bは、高い断熱性と優れた遮音性を兼ね備えています。ボトム操作により、例えば高いニーウォールなど、高い位置に設置した場合でも窓の操作が容易になります。


    この窓は、水平に対して15°から90°の傾斜の屋根に設置できます。注:屋根の傾斜、窓のサイズ、カバーの材質、付属品の組み合わせによっては、窓枠の開閉位置によっては、サッシの駐車が妨げられる場合があります。

    ウィンドウコード幅(mm)高さ(mm)有効採光面積(m2)幾何学的自由面積(m2)
    FK06 660 1178 0.47 0.54
    MK04 780 978 0.47 0.53
    MK06 780 1178 0.59 0.66
    MK08 780 1398 0.72 0.81
    MK10 780 1600 0.85 0.94
    PK08 942 1398 0.92 1.01

    追加の音響低減機能により、バックグラウンド換気は不可能です。

    仕様
    • Performance window
      characteristics
      Performance
      Thermal transmittance (U-value)0.90 W/(m²K)
      Light transmittance (τ,v)0.63
      Total solar energy transmittance 
      (g-value)
      0.45
      Sound insulation (Rw)38(-1;-3) dB
      Air permeability, [class]4
      External fire performance - 
      British [class]
      AA
      External fire performance - 
      European [class
      npd
      Impact resistance [class]3
      Load-bearing capacity 
      of safety devices
      ✓
      Reaction to fire [class]C-s1,d0
      Resistance to snow loadSee glazing composition
      Resistance to wind load [class]C3 (>SK08: NPD)
      Water tightness [class]9A
        
        
        
      Glazing unitComposition
      (from inside to outside)
      Triple-glazed8 mm float glass - 
      11.5 mm krypton - 
      3 mm heat strengthened glass - 
      11.5 mm krypton - 
      6 mm toughened glass
    技術仕様
    • Unique refGLL-85B
    • コレクションセットCenter Pivot
    • コレクションManual bottom operated
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-01
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルパイン材
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国デンマーク
    • 製造国ハンガリー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(一般向け)
    • IFC分類窓
    • ETIM コードEC003112
    • ETIM 名Skylight
    • Uniclass2015コードSs_30_30_72_73
    • Uniclass2015詳細Roof window systems
    • MasterFormat 2014 コード08 61 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 23
    • OmniClassタイトルRoof Windows

    対応地域

    ヨーロッパ アジア
    ウクライナ
    トルコ
    エストニア
    クロアチア共和国
    スロバキア
    スロベニア
    セルビア
    チェコ共和国
    ハンガリー
    ブルガリア
    ポーランド
    ボスニア・ヘルツェゴビナ
    ラトビア
    リトアニア
    ルーマニア