VELUX固定カーブマウント天窓(FCM)は、商業用および住宅用のフラットおよびスロープルーフアプリケーション向けに設計されています。 VELUX天窓を介して提供される採光は、これらの住宅および商業スペースのエネルギー効率と視覚的な快適さを向上させます。 VELUX FCM天窓は、メンテナンスフリーのフレーム、構造シール、およびプロジェクトの仕様を満たすパフォーマンスレベルを備えた耐久性のあるサーマルペインオプションを備えたカテゴリリーダーです。サーマルペイングレージングオプションは、シールの故障に対して20年間の保証が付いており、特別に配合されたLoE3 –366™コーティングが特徴です。このコーティングは、天窓用途向けに特別に設計されており、太陽熱の獲得とUV透過を抑えながら、高い可視光透過率を提供します。
FCMには、さまざまなグレージングオプションがあります。
FCM天窓は、13の標準サイズで利用でき、迅速な配達を保証するために全国的に在庫があります。さらに、FCMは最大50¾” x76½”のカスタムサイズで利用できます。より大きなサイズの縁石マウントガラス天窓が必要な場合は、最大32平方フィートのカスタムサイズで利用可能なVELUX SkyMax(GSM)大スパン縁石マウント天窓を指定してください。VELUXSkyMaxは10フィートにまたがることができます。
次の日焼け止めオプションはFCMで利用できます
信頼できる保証
私たちは、永続的なサービスを約束して製品の後ろに立っています。当社の保証は、断熱ガラスシールで20年間、天窓で10年間、ブラインドとコントロールで5年間をカバーしています。詳細については、保証パンフレットをダウンロードしてください。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |