製品を公開する
GNU 64
GNU 64
GNU 64
GNU 64
GNU 64
    VELUX roof windows

    GNU 64

    Google翻訳,

    VELUX 下操作・上吊り天窓

    GNU 0064
    (内装仕上げ - ポリウレタンコーティング、外装カバー - アルミニウムダークグレー)

    重要な注意: この製品は地域制限の対象となります。「地域」タブで入手可能かどうかを確認してください。

    VELUXのボトム操作・トップハンギングルーフウィンドウ「GNU」は、外側に開くことで家と外を繋ぎ、パノラマビューと室内の広がり感をもたらします。耐久性と防湿性に優れ、メンテナンスフリーの天板はどんなお部屋にも美しく映え、バスルームやキッチンなど湿気の多い空間に最適です。

    この窓は、水平に対して15°から75°の屋根勾配に設置できます。55°から75°の場合は、専用のスプリングをご使用ください。専用のスプリングを取り付ける場合は、VELUXのサービスエンジニアに交換を依頼してください。注:屋根勾配、窓サイズ、カバー素材、付属品の組み合わせによっては、窓枠の開閉位置によっては、サッシの駐車が妨げられる場合があります。

    ウィンドウコード幅(mm)高さ(mm)有効採光面積(m2)幾何学的自由面積(m2)
    FK06 660 1178 0.47 0.54
    MK04 780 978 0.47 0.53
    MK06 780 1178 0.59 0.66
    MK08 780 1398 0.72 0.81
    MK10 780 1600 0.85 0.94
    PK08 942 1398 0.92 1.01
    SK08 1140 1398 1.16 1.25



    仕様
    • Performance window
      characteristics
      Performance
      Thermal transmittance (U-value)1.0 W/(m²K)
      Light transmittance (τ,v)0.63
      Total solar energy transmittance 
      (g-value)
      0.45
      Sound insulation (Rw)35(-1;-3) dB
      Air permeability, [class]4
      External fire performance - 
      British [class]
      AC
      External fire performance - 
      European [class
      npd
      Impact resistance [class]3
      Load-bearing capacity 
      of safety devices
      ✓
      Reaction to fire [class]D-s3,d0
      Resistance to snow loadSee glazing composition
      Resistance to wind load [class]C3 (>SK08: NPD)
      Water tightness [class]E900
        
        
        
      Glazing unitComposition
      (from inside to outside)
      Triple-glazed6 mm float glass -
      13 mm Argon -
      3 mm heat strengthened glass -
      13 mm Argon -
      4 mm toughened glass
    技術仕様
    • 固有参照番号GNU-64
    • 製品ファミリTop hung
    • 製品グループManual bottom operated
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-01
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材パイン材
    • 副素材ガラス
    • 設計国デンマーク
    • 製造国ポーランド
    分類
    • BIMobjectカテゴリー窓 - 天窓(一般向け)
    • IFC分類窓
    • ETIM コードEC003112
    • ETIM 名称Skylight
    • Uniclass 2015 コードSs_30_30_72_73
    • Uniclass 2015 説明Roof window systems
    • CSI MasterFormat 2014 コード08 61 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows
    • OmniClass 番号23-17 13 23
    • OmniClass タイトルRoof Windows

    対応地域

    ヨーロッパ アジア
    ウクライナ
    トルコ
    エストニア
    クロアチア共和国
    スロバキア
    スロベニア
    セルビア
    チェコ共和国
    ハンガリー
    ブルガリア
    ポーランド
    ボスニア・ヘルツェゴビナ
    ラトビア
    リトアニア
    ルーマニア