製品の公開
Bottom operated pinewood tophung roof window - GPL
Bottom operated pinewood tophung roof window - GPL
Bottom operated pinewood tophung roof window - GPL
Bottom operated pinewood tophung roof window - GPL
Bottom operated pinewood tophung roof window - GPL
Bottom operated pinewood tophung roof window - GPL
Bottom operated pinewood tophung roof window - GPL
Bottom operated pinewood tophung roof window - GPL
Bottom operated pinewood tophung roof window - GPL
Bottom operated pinewood tophung roof window - GPL
    VELUX roof windows

    Bottom operated pinewood tophung roof window - GPL

    5つ星のうち4.54.5(65 レビュー)
    Google翻訳”,

    VELUX、天窓 GPL はトップハンギングです。

    特徴:

    • サッシは45°まで任意の角度で開いたままにできます。天窓は下部サッシのハンドルで操作します。
    • 上部サッシの換気フラップにより、ほこりや虫のフィルターを通して新鮮な空気が室内に入ります。
    • 外側のガラス面を簡単に掃除できるように、天窓はセンターピボット天窓としても操作できます。
    • フレームとサッシはパイン集成材、通気フラップもパイン材を使用し、三重塗装仕上げです。
    • フレームとサッシの外側は金属で覆われているため、メンテナンスは不要です。
    • 窓には複層ガラスユニットが装備されています。

        ウィンドウサイズ
        :
        外部フレーム
        幅 x 高さ mm:
        有効日光
        面積: m²
        幾何学的自由
        面積: m²
        CK04 550×978 0.29 0.39
        CK06 550×1178 0.37 0.48
        FK06 660×1178 0.47 0.60
        FK08 660×1398 0.58 0.72
        MK04 780×978 0.47 0.58
        MK06 780×1178 0.59 0.72
        MK08 780×1398 0.72 0.87
        MK10 780×1600 0.85 1.01
        PK04 942×978 0.60 0.72
        PK06 942×1178 0.75 0.89
        PK08 942×1398 0.92 1.08
        PK10 942×1600 1.07 1.25
        SK06 1140×1178 0.95 1.09
        SK08 1140×1398 1.16 1.32
        SK10 1140×1600 1.35 1.54
        英国04 1340×978 0.91 1.05
        イギリス08 1340×1398 1.40 1.58

        VELUX roofwindows roofwindow 屋根窓 ルーフウィンドウ 天窓 天窓 トップハング TOPHUNG


        仕様
        • Background Ventilation (via Ventilation Flap - based on double glazed window):

          Ventilation
          Capacity
          at 4Pa
          :
          at 8Pa
          :
          at 10Pa
          :
          at 20Pa
          :
          CK04 4.0 l/s 5.7 l/s 6.4 l/s 9.3 l/s
          CK06 4.0 l/s 5.7 l/s 6.4 l/s 9.3 l/s
          FK06 4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
          FK08 4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
          MK04 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
          MK06 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
          MK08 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
          MK10 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
          PK04 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
          PK06 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
          PK08 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
          PK10 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
          SK06 8.5 l/s 12.3 l/s 13.9 l/s 20.1 l/s
          SK08 8.5 l/s 12.3 l/s 13.9 l/s 20.1 l/s
          SK10 8.5 l/s 12.3 l/s 13.9 l/s 20.1 l/s
          UK04 10.0 l/s 14.5 l/s 16.3 l/s 23.5 l/s
          UK08 10.0 l/s 14.5 l/s 16.3 l/s 23.5 l/s



          Ventilation
          :
          Equivalent
          Area : mm²
          Geometrical
          Free Area : mm²
          CK**   2600      2800
          FK**   3100      3700
          MK**   3700      4500
          PK**   4600      6100
          SK**   5600      7200
          UK**   6600      10600


          Finishes:

          Internal -
          Laminated pinewood coated with impregnation in two variations:

          • Variation 1 - Clear Lacquer.
          • Variation 2 - White Paint (NCS standard colour: S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9003). 

          External – 
          Maintenance-free cover parts in three variations:

          • Variation 1 - Lacquered Aluminium (NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour 7043).
          • Variation 2 - Untreated Copper.
          • Variation 3 - Titanium Zinc.
        技術仕様
        • Unique refGPL
        • コレクションセットTop hung
        • コレクションManual bottom operated
        • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
        • 公開日2025-01-21
        • エディション4
        関連
        • 主なマテリアルパイン材
        • 副マテリアルガラス
        識別情報
        • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(一般向け)
        • IFC分類窓
        • ETIM コードEC003112
        • ETIM 名Skylight
        • UNSPSC名称Vented skylights
        • UNSPSC30171802
        • Uniclass2015コードSs_30_30_72
        • Uniclass2015詳細Rooflight and roof window systems
        • MasterFormat 2014 コード08 61 00
        • MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows
        • OmniClassNumber23-17 13 23
        • OmniClassタイトルRoof Windows
        • UniFormatIIコードB3020
        • UniFormatIIタイトルRoof Openings

        対応地域

        ヨーロッパ オセアニア 北米 アジア