VELUX サイドハンギング クラフトマンズ ルーフ出口 GVT
GVT 0059Z および GVT 7759Z
GVT 0059Z - 内面 - 黒色ポリウレタン、外面 - PUR、黒色
GVT 7759Z - 内面 - 赤色ポリウレタン、外面 - PUR、レンガ色
重要事項:この製品は地域によって販売状況が異なります。「地域」タブで販売状況をご確認ください。
屋根窓GVTは横開き式で、特に職人の屋根からの出入り口として使用できるように設計されています。
窓は、側面サッシの中央にあるハンドルで操作し、3段階の換気位置を選択できます。サッシは外側に開きます。下部フレームには、滑り止め溝付きの成形された踏み板があり、しっかりと足をホールドします。
フレームと一体型の水切り板はポリウレタン製で、メンテナンスフリーです。サッシは押出成形アルミニウム製です。窓には複層ガラスが使用されています。
設置範囲:20~65°
特別な機能
横開き式で、用途に応じて左開きにも右開きにもできます。
| ウィンドウコード | 幅(mm) | 高さ(mm) | 有効採光面積(平方メートル) |
| 103 | 540 | 830 | 0.37 |
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
エストニア |
オーストリア |
オランダ |
クロアチア共和国 |
スロバキア |
スロベニア |
チェコ共和国 |
ドイツ |
ハンガリー |
ブルガリア |
ポーランド |
ボスニア・ヘルツェゴビナ |
リトアニア |