製品を公開する
Roof Access / Craftsman's Exit Polyurethane roof window - GXU
VELUX roof windows

Roof Access / Craftsman's Exit Polyurethane roof window - GXU

Google翻訳,

この製品には地域の制限があります。[地域]タブで在庫状況を確認してください。

GXUは、15°から85°の間の屋根勾配のために、職人の屋根出口として使用されるサイドハングルーフウィンドウです。ポリウレタン仕上げのコーティングは、丈夫な木製の芯を湿気から保護するためのものです。窓はサイドサッシの中央にあるハンドルで操作でき、反対側に再配置できます。サッシを開くと(85°)、ロック装置がサッシを自動的に固定します。サッシを閉じるには、ロック装置のガススプリングを解放する必要があります。トップサッシの換気フラップは、ほこりや虫よけフィルターを通して新鮮な空気が部屋に入るのを可能にします。自然光を追加すると、家の価値と雰囲気にプラスの影響を与える可能性があるため、これらの窓を組み合わせることで、日光だけで家を変える劇的な視覚的影響を作り出すことができます。

サイズ
:
外部フレーム
W x H:mm
効果的な日光
面積:m²
CK04 550 x 978 0.29
CK06 550 x 1178 0.37
FK06 660 x 1178 0.47

VELUXルーフウィンドウルーフウィンドウルーフウィンドウルーフウィンドウ天窓天窓サイドハング

仕様

  • Finishes:
    Internal - White maintenance-free
    Finished with polyurethane lacquer(NCS standard colour: S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9003).
    Clear Lacquer.

    External – Maintenance-free cover parts.
    Aluminium, dark grey (NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour 7043).
    Untreated Copper.
    Titanium Zinc.

技術仕様
  • 固有参照番号GXU
  • 製品ファミリRoof exits
  • 製品グループSloped Roof
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-01-21
  • 版番号1
関連
  • 主要素材ポリウレタン
  • 副素材ガラス
分類
  • BIMobjectカテゴリー窓 - 天窓(一般向け)
  • IFC分類窓
  • UNSPSC 名称Roofing accessories
  • UNSPSC コード301516
  • Uniclass 2015 コードPr_30_59_98_72
  • Uniclass 2015 説明Rigid polyurethane frame roof window units
  • CSI MasterFormat 2014 コード08 62 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルUnit Skylights
  • OmniClass 番号23-17 13 23
  • OmniClass タイトルRoof Windows
  • CSI UniFormat II コードB3020
  • CSI UniFormat II タイトルRoof Openings

対応地域

ヨーロッパ 北米 オセアニア アジア
イギリス
アメリカ合衆国
ニュージーランド
トルコ
イタリア
カナダ
ウクライナ
エストニア
オーストリア
オランダ
クロアチア共和国
スイス
スウェーデン
スペイン
スロバキア
スロベニア
セルビア
チェコ共和国
デンマーク
ドイツ
ノルウェー
ハンガリー
フランス
ブルガリア
ベルギー
ポーランド
ボスニア・ヘルツェゴビナ
ポルトガル
ラトビア
リトアニア
ルーマニア