製品を公開する
Vented flat roof window with dome – CVJ ISJ
Vented flat roof window with dome – CVJ ISJ
Vented flat roof window with dome – CVJ ISJ
Vented flat roof window with dome – CVJ ISJ
Vented flat roof window with dome – CVJ ISJ
Vented flat roof window with dome – CVJ ISJ
    VELUX roof windows

    Vented flat roof window with dome – CVJ ISJ

    5つ星のうち4.84.8(8 件のレビュー)
    Google翻訳,

    CVJは、ISJドームトップユニットを備えた電動フラットルーフウィンドウです。窓は0-15°の間の平らな屋根に設置するためのものです。操作は、すべての標準的な230Vのコンセントとスイッチで動作する230Vの電気モーターを介して行われます。窓は300mmまで開くことができます。ベースユニットは白いPVCでできており、ドームは不透明な2層または3層のアクリルまたはポリカーボネートのドームスキンであるため、メンテナンスフリーの仕上げになっています。

    CVJフラットルーフウィンドウは、小さな生産工場、ワークショップ、倉庫などの無人の部屋や建物に最適です。ドームは、日光と新鮮な空気で最適な作業条件を提供します。不透明なドームは、まぶしさのない快適な作業光で光を拡散します。一方、通気機能は、より良い空気品質と快適な室内温度を提供します。

    ドームは、改修や新しい建物での用途が広く、非常に頑丈で耐久性があり、高さ15 cm、30 cm、または50cmで利用できます。

    ZZZ 257フォールスルー保護グリッドは、永続的なフォールスルー保護を保証します。

    技術仕様
    • 固有参照番号CVJ
    • 製品ファミリFlatroof windows
    • 製品グループDome roof windows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-01-21
    • 版番号2
    関連
    • 主要素材PVC
    • 副素材ポリカーボネイト
    分類
    • BIMobjectカテゴリー窓 - 天窓(一般向け)
    • IFC分類窓
    • UNSPSC 名称Windows
    • UNSPSC コード301716
    • Uniclass 2015 コードPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 説明Skylights
    • CSI MasterFormat 2014 コード08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows and Skylights
    • OmniClass 番号23-17 13 23
    • OmniClass タイトルRoof Windows
    • CSI UniFormat II コードB3020
    • CSI UniFormat II タイトルRoof Openings

    対応地域

    ヨーロッパ
    イギリス
    エストニア
    オーストリア
    クロアチア共和国
    スイス
    スロバキア
    スロベニア
    セルビア
    チェコ共和国
    ドイツ
    ハンガリー
    フランス
    ブルガリア
    ベルギー
    ポーランド
    ボスニア・ヘルツェゴビナ
    ラトビア
    リトアニア
    ルーマニア