製品の公開
Electrically vented glass rooflight w. Flat glass CVU ISU2093
Electrically vented glass rooflight w. Flat glass CVU ISU2093
Electrically vented glass rooflight w. Flat glass CVU ISU2093
Electrically vented glass rooflight w. Flat glass CVU ISU2093
Electrically vented glass rooflight w. Flat glass CVU ISU2093
Electrically vented glass rooflight w. Flat glass CVU ISU2093
Electrically vented glass rooflight w. Flat glass CVU ISU2093
Electrically vented glass rooflight w. Flat glass CVU ISU2093
Electrically vented glass rooflight w. Flat glass CVU ISU2093
Electrically vented glass rooflight w. Flat glass CVU ISU2093
    VELUX roof windows

    Electrically vented glass rooflight w. Flat glass CVU ISU2093

    5つ星のうち4.74.7(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    電気的に通気されたガラスのルーフライトCVUは、スリムなフレームと目に見えないサッシを備えたユニークなデザインで、家の中から最大限の日光と美しいデザインを提供します。この通気性のあるベースユニットには、2層または3層のグレージングが付属しており、優れたエネルギー性能と、雨、雹、または交通の場合の減音機能を備えています。ボタンを押すだけで新鮮な空気を送り、雨が降った場合に窓を自動的に閉じる便利な雨センサーが事前に接続されているため、完全な安心感が得られます。

    板ガラスのルーフライトトップユニットは、ほぼ屋根と一体になる直線を備えたエレガントなガラスから端までの平らな形状をしています。ガラスの外側の表面が強化されているため、風、雪、雹に対する耐性が向上した耐久性の高いトップユニットです。フラットガラストップユニットは、2°〜15°の屋根勾配に設置でき、すべてのガラスルーフライトベースユニット(CFU / CVU)と互換性があります。

    技術仕様
    • Unique refCVU-2093
    • コレクションセットFlatroof windows
    • コレクションGlazed flatroof windows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-01-21
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリウレタン
    • 副マテリアルガラス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(一般向け)
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードPr_30_59_72_77
    • Uniclass2015詳細Skylights
    • MasterFormat 2014 コード08 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNumber23-17 13 23
    • OmniClassタイトルRoof Windows
    • UniFormatIIコードB3020
    • UniFormatIIタイトルRoof Openings

    対応地域

    ヨーロッパ アジア
    イギリス
    トルコ
    イタリア
    ウクライナ
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    クロアチア共和国
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    スロバキア
    スロベニア
    セルビア
    チェコ共和国
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ブルガリア
    ベラルーシ
    ベルギー
    ポーランド
    ボスニア・ヘルツェゴビナ
    ポルトガル
    ラトビア
    リトアニア
    ルーマニア