製品を公開する
Solar powered & electrically vented glass rooflight w. Flat glass CVU ISU2093
Solar powered & electrically vented glass rooflight w. Flat glass CVU ISU2093
Solar powered & electrically vented glass rooflight w. Flat glass CVU ISU2093
Solar powered & electrically vented glass rooflight w. Flat glass CVU ISU2093
Solar powered & electrically vented glass rooflight w. Flat glass CVU ISU2093
Solar powered & electrically vented glass rooflight w. Flat glass CVU ISU2093
    VELUX roof windows

    Solar powered & electrically vented glass rooflight w. Flat glass CVU ISU2093

    5つ星のうち4.64.6(11 件のレビュー)
    Google翻訳,

    基本単位
    新世代の VELUX ガラス製ルーフライトで、これまで不可能だと思っていたエリアに日光と新鮮な空気の魔法をもたらして、ご自宅を変えてください。ガラス製のルーフライト ベース ユニットは、スリムなフレームと目に見えないサッシを備えたユニークなデザインで、家の中から最大の日光と美しいデザインを提供します。このソーラー ベース ユニットは太陽光で完全に電力を供給され、配線を必要とせずに平屋根の家に設置できます。ソーラー ベース ユニットには 2 層ガラスが付属していますが、3 層ガラスも利用可能で、優れたエネルギー性能と、雨、雹、または交通の場合の消音機能を備えています。ボタンを押すだけで新鮮な空気を供給し、雨が降った場合にウィンドウを自動的に閉じる便利なレインセンサーがプリインストールされているため、完全な安心感が得られます。 VELUX App Controlを使用してスマートフォンから操作することもできます。ご自宅の美しく便利なソリューションです。

    • ソーラー&エレクトリックガラスルーフライトCVUには断熱ガラスユニットが装備されています。
    • フレームは白漆仕上げの合板を芯材とし、ポリウレタンを成型したものです。
    • サッシは、白いラッカー仕上げの HELO プロファイルで作られています。

    トップユニット
    VELUX ISU 2093 (フラット ガラス) ルーフライト トップ ユニットは、ガラスからエッジまでのエレガントなフラット形状で、ルーフとほぼ一体になる直線を備えています。外側のガラスは強化されており、風、雪、雹に対する抵抗力を高めた耐久性の高いトップユニットです。フラット ガラス トップ ユニットは、2° ~ 15° のルーフ ピッチに取り付けることができ、すべてのガラス製ルーフライト ベース ユニット (CFU/CVU) と互換性があります。

      技術仕様
      • 固有参照番号CVU-2093-RC
      • 製品ファミリFlatroof windows
      • 製品グループGlazed flatroof windows
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2022-08-31
      • 版番号1
      関連
      • 主要素材ポリウレタン
      • 副素材ガラス
      分類
      • BIMobjectカテゴリー窓 - 天窓(一般向け)
      • IFC分類窓
      • UNSPSC 名称Windows
      • UNSPSC コード301716
      • Uniclass 2015 コードPr_30_59_72_77
      • Uniclass 2015 説明Skylights
      • CSI MasterFormat 2014 コード08 60 00
      • CSI MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows and Skylights
      • OmniClass 番号23-17 13 23
      • OmniClass タイトルRoof Windows
      • CSI UniFormat II コードB3020
      • CSI UniFormat II タイトルRoof Openings

      対応地域

      ヨーロッパ アジア
      イギリス
      トルコ
      イタリア
      ウクライナ
      エストニア
      オーストリア
      オランダ
      クロアチア共和国
      スイス
      スウェーデン
      スペイン
      スロバキア
      スロベニア
      セルビア
      チェコ共和国
      デンマーク
      ドイツ
      ノルウェー
      ハンガリー
      フィンランド
      フランス
      ブルガリア
      ベルギー
      ポーランド
      ボスニア・ヘルツェゴビナ
      ポルトガル
      ラトビア
      リトアニア
      ルーマニア