製品の公開
Single-Mini Dormer - Flashing
Single-Mini Dormer - Flashing
Single-Mini Dormer - Flashing
Single-Mini Dormer - Flashing
Single-Mini Dormer - Flashing
Single-Mini Dormer - Flashing
Single-Mini Dormer - Flashing
    VELUX roof windows

    Single-Mini Dormer - Flashing

    5つ星のうち4.24.2(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    VELUX ミニ ドーマーを使用して、ご自宅にスペース、日光、開放感を加えましょう。ミニドーマーは窓を屋根から持ち上げて、従来のドーマーよりも多くの光を取り入れます。

    • VELUX Mini Dormer は、VELUX の新製品シリーズである Space Makers の一部です。
    • 傾斜した屋根の下の使用可能なスペースを増やし、自然光のブーストから大きな影響を生み出します
    • シングル、ツイン、トリプル (「ツイン/トリプレット - ミニ ドーマー - フラッシング」で検索)
    • 縁石フラッシング EAW を備えたプロファイル屋根材に利用可能
    • 縁石フラッシング EAS 付き平屋根材に使用可能
    •断熱縁石要素

      • 縁石フラッシング EAS & EAZ は、20° から 75° の屋根勾配に取り付けることができます。
      • 縁石フラッシング EAW は、10° から 75° の間のルーフ ピッチに取り付けることができます。

      VELUX ミニドーマー ドーマー ルーフウィンドウ ルーフウィンドウ ルーフウィンドウ ルーフウィンドウ 天窓

      仕様

      技術仕様
      • Unique refEAZ-S-W
      • コレクションセットMini Dormer
      • コレクションSingle - Mini Dormer
      • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
      • 公開日2025-01-21
      • エディション1
      関連
      • 主なマテリアルアルミニウム
      • 副マテリアル合板
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(一般向け)
      • IFC分類
      • UNSPSC名称Flashings
      • UNSPSC30151602
      • Uniclass2015コードPr_35_90_30
      • Uniclass2015詳細Flashings and aprons
      • MasterFormat 2014 コード07 62 00
      • MasterFormat 2014 タイトルSheet Metal Flashing and Trim
      • OmniClassNumber23-13 41 13
      • OmniClassタイトルRoof Flashings
      • UniFormatIIコードB2020
      • UniFormatIIタイトルExterior Windows

      対応地域

      ヨーロッパ アジア