製品の公開
Top Operated Pinewood low pitch Centre-pivot roof window - GBL
Top Operated Pinewood low pitch Centre-pivot roof window - GBL
Top Operated Pinewood low pitch Centre-pivot roof window - GBL
Top Operated Pinewood low pitch Centre-pivot roof window - GBL
Top Operated Pinewood low pitch Centre-pivot roof window - GBL
Top Operated Pinewood low pitch Centre-pivot roof window - GBL
Top Operated Pinewood low pitch Centre-pivot roof window - GBL
Top Operated Pinewood low pitch Centre-pivot roof window - GBL
    VELUX roof windows

    Top Operated Pinewood low pitch Centre-pivot roof window - GBL

    5つ星のうち5.05.0(5 レビュー)
    Google翻訳”,


    GBLは、手動操作のセンターピボット式天窓で、特殊設計です。専用のフラッシングEDGと組み合わせることで、10°までの屋根勾配に対応します。その他は、標準天窓GGLとほぼ同様の仕様と機能を備え、センターピボット式で、上部サッシの換気フラップに取り付けられた全幅のコントロールバーで操作します。換気フラップは、防塵・防虫フィルターを通して新鮮な空気を室内に取り込みます。

    フレームとサッシはパイン集成材、通気フラップもパイン材を使用し、すべて三重塗装仕上げです。

    フレームとサッシの外側は金属で覆われているため、メンテナンスは不要です。





    ウィンドウ
    サイズ:


    外部フレーム
    幅 x 高さ : mm
    有効日光
    面積: m²
    幾何学的自由
    面積: m²
    CK04 550×978 0.29 0.34
    MK04 780×978 0.47 0.53
    MK06 780×1178 0.59 0.66
    MK08 780×1398 0.72 0.81
    PK04 942×978 0.60 0.66
    SK01 1140×698 0.48 0.54
    SK06 1140×1178 0.95 1.03



    VELUX ルーフウィンドウ ルーフウィンドウ ルーフウィンドウ ルーフウィンドウ 天窓 天窓

    仕様
    • Background Ventilation (via Ventilation Flap based on double glazed windows):

      Ventilation Capacityat 4Paat 8Paat 10Paat 20Pa
      CK04 4.0 l/s5.7 l/s
      6.4 l/s
      9.3 l/s
      MK04 
      5.8 l/s
      8.4 l/s
      9.5 l/s
      13.7 l/s
      MK06 
      5.8 l/s
      8.4 l/s
      9.5 l/s
      13.7 l/s
      MK08 
      5.8 l/s
      8.4 l/s
      9.5 l/s
      13.7 l/s
      PK04 
      7.1 l/s
      10.2 l/s
      11.5 l/s
      16.6 l/s
      SK01 
      8.5 l/s12.3 l/s13.9 l/s20.1 l/s
      SK06 
      8.5 l/s12.3 l/s13.9 l/s20.1 l/



      Ventilation
      Area:
      Equivalent
      Area : mm²

      Geometrical Free
      Area : mm²

      CK**
      2600
      2800
      MK**
      3700
      4500
      PK**
      4600
      6100
      SK**
      5600
      7200

      Finishes:

      Internal
      White-painted Finished with triple coat,

      • Variation 1 - White-painted finished with triple coat (NCS standard colour: S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9003).

      External –
      Maintenance-free cover parts.

      • Variation 1 -Aluminium, dark grey (NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour 7043).



    技術仕様
    • Unique refGBL
    • コレクションセットCenter Pivot
    • コレクションTop operated
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-08-31
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルパイン材
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国デンマーク
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(一般向け)
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Roofing accessories
    • UNSPSC301516
    • Uniclass2015コードSs_30_30_72_73
    • Uniclass2015詳細Roof window systems
    • MasterFormat 2014 コード08 61 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 23
    • OmniClassタイトルRoof Windows
    • UniFormatIIコードB3020
    • UniFormatIIタイトルRoof Openings

    対応地域

    ヨーロッパ アジア オセアニア